피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
HP T5100 - hp5t5100j02-024
Comepi
Elevator Devices
Limit switch for speed limiters
HP
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/elevator_devices/finecorsa20per20limitatori20di20velocite0/hp/hp_t5100.prj},{NB=hp5t5100j11-230},{NBCUSTOM=hp5t5100j11-230},{CODE=hp5t5100j11-230},{MATCASING=Termoplastico rinforzato},{WIDTH=37},{INLETS=tre entrate cavi filettate per pressacavo M20},{IP=IP65},{ACT=Leva regolabile dentata (passo 2mm) con rotella in nylon Ø18mm},{MATHEAD=Testina termoplastica},{CONTACTS=Contatti a scatto ( 1NC+1NA )},{APP=CE - cULus - UKCA},{DIR=LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU},{STDR=IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50},{TEMP=-25° +70°},{TEMPSTOCK=-30° +80°},{SHOCK=Classe II - Doppio isolamento},{UI=500},{GINQ=3},{UL50=A600 - Q600},{UIMP=6},{ITH=10},{CTOCTO=4},{CCTOCTO=1},{IEAC=4},{IEDC=3},{VAL=230 Vac},{TON=Min. 0,2 - Max 0,5},{TOFF=Min. 30},{FREQCOMM=Max. 119}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MATCASING
Materiale Custodia
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
[mm]
INLETS
Collegamenti elettrici
ⁿ/ₐ
IP
Grado di protezione IP
ⁿ/ₐ
ACT
Testina d'azionamento
ⁿ/ₐ
MATHEAD
Materiale Testina
ⁿ/ₐ
CONTACTS
Microinterruttore
ⁿ/ₐ
APP
Approvazioni
ⁿ/ₐ
DIR
Direttive di riferimento
ⁿ/ₐ
STDR
Norme di riferimento
ⁿ/ₐ
TEMP
Temperature di funzionamento
[°C]
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
[°C]
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici
[Classe (secondo IEC 60536)]
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
[V]
GINQ
Grado di inquinamento
ⁿ/ₐ
UL50
Contact rating secondo UL50
ⁿ/ₐ
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
[kV]
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
[(? min 40°C)]
CTOCTO
Protezione al cortocircuito
[A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))]
CCTOCTO
Corrente di corto circuito condizionata nominale
[kA]
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (400V - 50-60 Hz)
[Secondo IEC 60947-5-1]
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 (24V - 50-60 Hz)
[Secondo IEC 60947-5-1]
VAL
Tensione di alimentazione del solenoide
ⁿ/ₐ
TON
Tempo di ON del solenoide
[s]
TOFF
Tempo di OFF del solenoide
[s]
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
[Cicli/ora]
RESCONT
Resistenza di contatto
[m?]
TERMN
Terminali di collegamento
ⁿ/ₐ
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
[mm²]
PROT
Terminale per conduttore di protezione
ⁿ/ₐ
MARK
Marcatura dei terminali
ⁿ/ₐ
MECC
Durata Meccanica
[Milioni di manovre]
B10D
B10d
[Milioni di manovre]
hp5t5100j02-024
hp5t5100j02-024
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
24 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp5t5100j02-048
hp5t5100j02-048
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
48 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp5t5100j02-230
hp5t5100j02-230
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
230 Vac
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp5t5100j11-024
hp5t5100j11-024
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
24 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp5t5100j11-048
hp5t5100j11-048
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
48 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp5t5100j11-230
hp5t5100j11-230
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettat...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
230 Vac
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t5100j02-024
hp2t5100j02-024
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
24 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t5100j02-048
hp2t5100j02-048
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
48 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t5100j02-230
hp2t5100j02-230
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
400
3
A300 - Q300
6
10
4
1
4
3
230 Vac
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t5100j11-024
hp2t5100j11-024
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
24 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t5100j11-048
hp2t5100j11-048
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
48 Vdc
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
hp2t5100j11-230
hp2t5100j11-230
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pres...
IP65
Leva regolabile dentata (...
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1...
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 20...
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25° +70°
-30° +80°
Classe II - Doppio isolam...
500
3
A600 - Q600
6
10
4
1
4
3
230 Vac
Min. 0,2 - Max 0,5
Min. 30
Max. 119
25
Viti con piastrina serrac...
0.75 … 2.5
/
Secondo IEC 60947-5-1
0.05
0.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청