카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
ECX 13XX - Short lever selector switches
Comepi
Control Units
Pushbottons
ECX1000 - Metal Pushbottons 22mm
Selector switches
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/control_units/pushbottons/1000_series/selector_switches/short_lever_selector_switches_asmtab.prj},{NB=ECX 1320},{CODE=ECX 1320},{CODE3DB=ECX 13XX},{VERS=0},{DSCR=Selettore leva corta},{MAT=Zama cromata},{COL=Nero},{COLX1=Nero},{COLX2=None},{LUM=No},{FUNZ=3 Posizioni fisse},{DEST=30},{IP=65},{PPATH=../metal_flush30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DSCR
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
LUM
Brightness
ⁿ/ₐ
FUNZ
Functionality
ⁿ/ₐ
DEST
Outer diameter
[mm]
IP
IP grade
ⁿ/ₐ
ECX 1300
ECX 1300
Short lever selector swit...
Chrome-plated Zamak
Black
No
2 Fixed positions
30
65
ECX 1310
ECX 1310
Short lever selector swit...
Chrome-plated Zamak
Black
No
2 positions - Return from...
30
65
ECX 1320
ECX 1320
Short lever selector swit...
Chrome-plated Zamak
Black
No
3 Fixed positions
30
65
ECX 1330
ECX 1330
Short lever selector swit...
Chrome-plated Zamak
Black
No
3 positions - Return from...
30
65
ECX 1340
ECX 1340
Short lever selector swit...
Chrome-plated Zamak
Black
No
3 positions - Return from...
30
65
ECX 1345
ECX 1345
Short lever selector swit...
Chrome-plated Zamak
Black
No
3 positions - Return from...
30
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청