카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
Type 14 - Rear flange
CMB Cilindri
Hydraulic Cylinders ISO 6022
Single rod cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/cilindri_oleodinamici_iso_6022/09_cilindro_mono_stelo/6022_mono_14_asmtab.prj},{NB=09140U0001C14/P11-- 10117600011in1/41100000099999999999900},{SIZE=140},{MM=100},{CORSA1=5000},{WFSTD=76},{AX=90},{B=145},{D=255},{DA=54},{NA=96},{BA=145},{KX=31},{VE=45},{VD=5},{NF=40},{FBD=26.0},{FBNUM=8},{FC=300},{UC=340},{BX=65},{CX=90},{EX=90},{LT=150},{MS=113.0},{CD=90},{EW=90},{L=150},{MR=113.0},{BD=98},{TD=90},{TL=70},{TM=265},{UV=255},{YX=181},{LH=135},{SB=30.0},{SD=48},{SC=35.5},{SE=35.5},{ST=77},{TS=325},{US=390},{PJX=208},{PJXSAE3A=211.0},{PJXSAE3B=212.0},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WF=76},{SA=0},{GUA=0},{DIS=0},{FCEO=1},{EE=1in1/4},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=999},{CON2=999},{CAR1=999},{CAR2=999},{DRE=0},{ASX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
D
max Ø
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
NA
Ø
[mm]
BA
H8 Ø
[mm]
K
[mm]
VE
[mm]
NF
[mm]
FB
Ø
ⁿ/ₐ
FC
Ø
[mm]
UC
Ø
[mm]
Y
[mm]
PJ
[mm]
ZP
max
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
09050I0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
50
32
-
36
63
28
105
M27x2
-
31
63
18
29
25
13.5 N° 8 holes
132
155
98.0
120.0
265
14.00
09050L0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
50
36
-
36
63
32
105
M27x2
-
35
63
18
29
25
13.5 N° 8 holes
132
155
98.0
120.0
265
14.00
09063O0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
63
40
-
45
75
34
122
M33x2
-
38
75
21
32
28
13.5 N° 8 holes
150
175
112.0
133.0
298
28.00
09063M0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
63
45
-
45
75
36
122
M33x2
-
43
75
21
32
28
13.5 N° 8 holes
150
175
112.0
133.0
298
28.00
09080N0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
80
50
-
56
90
43
145
M42x2
-
48
90
24
36
32
17.5 N° 8 holes
180
210
120.0
155.0
332
39.00
09080P0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
80
56
-
56
90
46
145
M42x2
-
54
90
24
36
32
17.5 N° 8 holes
180
210
120.0
155.0
332
39.00
09100Q0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
100
63
-
63
110
53
175
M48x2
-
60
110
27
41
36
22 N° 8 holes
212
250
134.0
171.0
371
61.00
09100R0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
100
70
-
63
110
60
175
M48x2
-
67
110
27
41
36
22 N° 8 holes
212
250
134.0
171.0
371
61.00
09125S0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
125
80
-
85
132
65
210
M64x3
-
77
132
31
45
40
22 N° 8 holes
250
290
153.0
205.0
430
103.00
09125T0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
125
90
-
85
132
75
210
M64x3
-
87
132
31
45
40
22 N° 8 holes
250
290
153.0
205.0
430
104.00
09140T0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
140
90
-
90
145
75
255
M72x3
-
87
145
31
45
40
26 N° 8 holes
300
340
181.0
208.0
465
164.00
09140U0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
140
100
-
90
145
85
255
M72x3
-
96
145
31
45
40
26 N° 8 holes
300
340
181.0
208.0
465
164.00
09160U0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
160
100
-
95
160
85
270
M80x3
-
96
160
35
50
45
26 N° 8 holes
315
360
185.0
235.0
505
198.00
09160V0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
160
110
-
95
160
95
270
M80x3
-
106
160
35
50
45
26 N° 8 holes
315
360
185.0
235.0
505
199.00
09180V0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
180
110
-
105
185
Ø12
315
M90x3
-
106
185
40
55
50
33 N° 8 holes
365
420
205.0
250.0
550
289.00
09180A0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
180
125
-
105
185
Ø12
315
M90x3
-
121
185
40
55
50
33 N° 8 holes
365
420
205.0
250.0
550
289.00
09200A0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
200
125
-
112
200
Ø12
330
M100x3
-
121
200
40
61
56
33 N° 8 holes
385
440
220.0
278.0
596
356.00
09200Z0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
200
140
-
112
200
Ø12
330
M100x3
-
136
200
40
61
56
33 N° 8 holes
385
440
220.0
278.0
596
357.00
09250B0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
250
160
-
125
250
Ø16
410
M125x4
-
154
250
42
71
63
39 N° 8 holes
475
540
260.0
325.0
703
666.00
09250X0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
250
180
-
125
250
Ø16
410
M125x4
-
175
250
42
71
63
39 N° 8 holes
475
540
260.0
325.0
703
667.00
09320C0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
320
200
-
160
320
Ø15
500
M160x4
-
195
320
48
88
80
45 N° 8 holes
600
675
310.0
350.0
830
1200.00
09320Y0001C14/P11
To ISO 6022 standards
14
320
220
-
160
320
Ø15
500
M160x4
-
214
320
48
88
80
45 N° 8 holes
600
675
310.0
350.0
830
1250.00
09400D0070C14/P11
To ISO 6022 standards
14
400
250
-
200
400
Ø15
628
M200x4
-
245
400
53
110
100
45 N° 12 holes
720
800
310.0
355.0
855
2229.00
09400W0070C14/P11
To ISO 6022 standards
14
400
280
-
200
400
Ø15
628
M200x4
-
274
400
53
110
100
45 N° 12 holes
720
800
310.0
355.0
855
2302.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청