카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
ISO 8133 - Fork joint hinge with pin
CMB Cilindri
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/accessori/fork_joint_hinge_with_pin_asmtab.prj},{NB=0205007000033},{MM=45},{KK=M33x2},{KKNDM=33},{KKP=2.00},{CK=36},{CL=100},{CM=50},{CJ=99},{LE=54},{ER=50},{CG=56},{CODICE=0205007000033},{D1=36},{S=1.750},{D3=33.200},{A=5.600},{B=4.000},{D5=2.500},{D2=34.000},{M=1.850},{T=1.000},{N=3.000},{PPATH=fork_joint_hinge_with_pin_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MM
Rod
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
CK
f8 Ø
[mm]
CL
max
[mm]
CM
b12
[mm]
CJ
js13
[mm]
LE
min
[mm]
ER
max
[mm]
CG
[mm]
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
0205007000010
12
M10x1.25
10
24
12
32
13
12
19
0205007000010
0205007000012
14
M12x1.25
12
32
16
36
19
17
21
0205007000012
0205007000014
18
M14x1.5
14
40
20
38
19
17
21
0205007000014
0205007000016
22
M16x1.5
20
60
30
54
32
29
32
0205007000016
0205007000020
28
M20x1.5
20
60
30
60
32
29
32
0205007000020
0205007000027
36
M27x2
28
80
40
75
39
34
40
0205007000027
0205007000033
45
M33x2
36
100
50
99
54
50
56
0205007000033
0205007000042
56
M42x2
45
120
60
113
57
53
56
0205007000042
0205007000048
70
M48x2
56
140
70
126
63
59
75
0205007000048
0205007000064
90
M64x3
70
160
80
168
83
78
95
0205007000064
0205007000072
72
M72x3
70
160
80
168
83
78
95
0205007000072
0205007000080
110
M80x3
70
160
80
168
83
78
95
0205007000080
0205007000090
140
M90x3
100
230
100
250
90
95
160
0205007000090
0205007000100
140
M100x3
100
230
100
250
90
95
160
0205007000100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청