MO17 - Union Elbow
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
MO Line - Brass Nickel-Plated Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/mo_brass_nickel-plated_compression_fittings/mo17_union_elbow.prj},{NB=03070030},{NAME=03070030},{CODE=03070030},{TYPE=MO17 06 00},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{L1=23},{L1IN=.906},{CH1=9},{CH2=12},{G=22},{OZ=.776},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=363},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits},{NBCUSTOM=03070030},{NNCUSTOM=MO17},{NTCUSTOM=Union Elbow},{LINACUSTOM=03070030},{STEPFILE=03070030},{PNGFILE=MO17},{DWGFILE=MO17},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
03070010
03070010
03070010
MO17 04 00
Brass Nickel Plated
4
21
.827
9
10
19
.670
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03070020
03070020
03070020
MO17 05 00
Brass Nickel Plated
5
23
.906
9
12
22
.776
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03070030
03070030
03070030
MO17 06 00
Brass Nickel Plated
6
23
.906
9
12
22
.776
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03070040
03070040
03070040
MO17 08 00
Brass Nickel Plated
8
24
.945
11
14
32
1.129
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03070050
03070050
03070050
MO17 10 00
Brass Nickel Plated
10
32
1.260
13
19
76
2.681
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03070060
03070060
03070060
MO17 12 00
Brass Nickel Plated
12
34,5
1.358
15
22
98
3.457
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03070080
03070080
03070080
MO17 15 00
Brass Nickel Plated
15
38
1.496
17
27
145
5.115
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청