카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWS*-* - 편구 스트레이트
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 GW
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gws.prj},{NB=GWS8-8},{MN=GWS8-8},{BORE=8},{M=R1/4},{NDM=13.157},{P=0.000},{H=14},{K=15.0},{L=27.0},{A=11.0},{B=19.0},{MBS=6.0},{ESA=22.4},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용 튜브O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MBS
최소한의 내경
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWS4-M5
GWS4-M5
4
M5 x 0.8
10
11.0
21.5
3.4
16.0
2.5
4.0
GWS4-6
GWS4-6
4
R1/8
10
11.0
20.5
8.0
16.0
2.5
4.0
GWS4-8
GWS4-8
4
R1/4
14
15.0
19.5
11.0
16.0
2.5
4.0
GWS6-M5
GWS6-M5
6
M5 x 0.8
12
13.0
23.0
3.4
17.5
2.5
4.4
GWS6-6
GWS6-6
6
R1/8
12
13.0
23.0
8.0
17.5
4.0
10.3
GWS6-8
GWS6-8
6
R1/4
14
15.0
23.5
11.0
17.5
4.0
10.3
GWS6-10
GWS6-10
6
R3/8
17
18.5
21.5
12.0
17.5
4.0
10.3
GWS8-6
GWS8-6
8
R1/8
14
15.0
28.0
8.0
19.0
5.0
17.5
GWS8-8
GWS8-8
8
R1/4
14
15.0
27.0
11.0
19.0
6.0
22.4
GWS8-10
GWS8-10
8
R3/8
17
18.5
22.5
12.0
19.0
6.0
22.4
GWS10-6
GWS10-6
10
R1/8
17
18.5
31.0
8.0
21.5
5.0
17.5
GWS10-8
GWS10-8
10
R1/4
17
18.5
32.5
11.0
21.5
8.0
30.5
GWS10-10
GWS10-10
10
R3/8
17
18.5
28.5
12.0
21.5
8.0
30.5
GWS10-15
GWS10-15
10
R1/2
22
24.0
26.5
15.0
21.5
8.0
30.5
GWS12-8
GWS12-8
12
R1/4
19
21.0
35.5
11.0
23.0
8.0
35.5
GWS12-10
GWS12-10
12
R3/8
19
21.0
30.5
12.0
23.0
10.0
40.0
GWS12-15
GWS12-15
12
R1/2
22
24.0
29.5
15.0
23.0
10.0
40.0
GWS16-10
GWS16-10
16
R3/8
24
26.5
42.0
12.0
28.0
12.0
90.0
GWS16-15
GWS16-15
16
R1/2
24
26.5
37.5
15.0
28.0
13.0
90.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청