카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SHD
CKD
조질·조압기기
에어 드라이어
건조제식 에어 드라이어(슈퍼 히트리스 에어 드라이어) SHD
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/main_line_unit/desiccant_air_dryer/shd.prj},{NB=SHD3100-G04-20-E1-AC100V},{MODEL=SHD3},{FRC=100 : 10 m3/min(ANR)},{S=G},{IAP=04},{OPDP=20},{OPTFILTER=E1},{OPTVOLT=},{OPTTEXT=},{OPTBOLT=},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT=Dimensions},{C=360},{D=20},{I=213},{K=153.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
FRC
유량 구분
ⁿ/ₐ
PS
배관 구경
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SHD3025-G04-20-E1-AC100V
SHD3
025 : 2.5m3/min(ANR)
Rc1
545
1559
360
20
1163
285
320
φ12
213
266.5
153.5
410
70
SHD3045-G04-20-E1-AC100V
SHD3
045 : 4.5 m3/min(ANR)
Rc1
545
1559
360
20
1163
285
320
φ12
213
266.5
153.5
500
70
SHD3075-G04-20-E1-AC100V
SHD3
075 : 7.5 m3/min(ANR)
Rc1 1/2
695
1559
360
20
1163
435
320
φ12
213
266.5
153.5
591
100
SHD3100-G04-20-E1-AC100V
SHD3
100 : 10 m3/min(ANR)
Rc1 1/2
845
1559
360
20
1163
585
320
φ12
213
266.5
153.5
683
100
SHD3125-G04-20-E1-AC100V
SHD3
125 : 12.5 m3/min(ANR)
RC2
995
1589
360
20
1193
590
330
φ15
213
296.5
153.5
683
100
SHD3150-G04-20-E1-AC100V
SHD3
150 : 15 m3/min(ANR)
RC2
1145
1589
360
20
1193
700
330
φ15
213
296.5
153.5
683
100
SHD3200-G04-20-E1-AC100V
SHD3
200 : 20 m3/min(ANR)
Rc2 1/2
1445
1589
360
20
1193
780
330
φ15
213
296.5
153.5
810
120
SHD3240-G04-20-E1-AC100V
SHD3
240 : 24 m3/min(ANR)
Rc2 1/2
1745
1589
360
20
1193
780
330
φ15
213
296.5
153.5
810
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청