카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Without switch STG-M B-HP1 - 복동 편로드형
CKD
고내구기기 HP 시리즈
공기압 실린더
Long life
STG-HP1 (Long life)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/long_life/stg_series/stg_mb_wo_asmtab_new.prj},{NB=STG-M-20-20-HP1 (0)_new},{BT=M},{BORE=20},{PTT=},{STROKE=20},{OPT=},{POS=0},{A=53.0},{B=37.0},{C=10.5},{D=24.5},{DD=8.5},{EE=Rc1/8},{F=36},{G=83},{H=30},{HH=M5 depth 13},{I=81},{JJ=M6 depth 12},{K=54},{KA=5.2 penetrating},{MM=10},{N=18},{NN=M5 penetrating},{KC=9.5 spot face depth 5.5},{PP=17},{R=11.0},{S=25},{U=70},{V=24},{W=28},{WW=72},{X=16},{Y=9.5},{RD=9.5},{HD=8.5},{XA=3},{XB=3.5},{XC=-},{XL=-},{PPATH=../../../../cylinder/guided_cylinder/stg_series/stg-mb/stg_mb_parts/stg_mb_wo_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
구경
[mm]
APLUS
A+스트로크
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
EE
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
Thread
ⁿ/ₐ
I
[mm]
JJ
Thread
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
NN
Thread
ⁿ/ₐ
KC
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
AAPLUS
AA+스트로크
[mm]
AA
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
STG-M-12-10-HP1
STG
12
52.0
42.0
39.0
29.0
12.0
16.0
7.0
M5
26
58
22
M4 깊이 10
56
M5 깊이 10
41
4.3 관통
6
14
M4 관통
8 자리파기 깊이 4.5
20
15
5
8.0
17
48
18
23
50
13
7.5
3
3.5
-
-
52.0
42.0
8
0.0
STG-M-16-10-HP1
STG
16
56.0
46.0
43.0
33.0
12.0
18.0
7.5
M5
30
64
25
M5 깊이 12
62
M5 깊이 10
46
4.3 관통
8
16
M5 관통
8 자리파기 깊이 4.5
24
17
5
10.0
18
54
22
24
56
13
7.5
3
3.5
-
-
56.0
46.0
10
0.0
STG-M-20-20-HP1
STG
20
73.0
53.0
57.0
37.0
10.5
24.5
8.5
Rc1/8
36
83
30
M5 깊이 13
81
M6 깊이 12
54
5.2 관통
10
18
M5 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
24
29
17
11.0
25
70
24
28
72
16
9.5
3
3.5
-
-
73.0
53.0
12
0.0
STG-M-25-20-HP1
STG
25
73.5
53.5
57.5
37.5
11.5
25.0
9.0
Rc1/8
42
93
38
M6 깊이 15
91
M6 깊이 12
64
5.2 관통
12
26
M6 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
24
29
17
14.0
29
78
30
34
82
16
9.5
4
4.5
-
-
73.5
53.5
16
0.0
STG-M-32-25-HP1
STG
32
84.5
59.5
62.5
37.5
12.5
30.5
9.0
Rc1/8
48
112
44
M8 깊이 20
110
M8 깊이 16
78
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이7.5
24
33
21
15.0
34
96
34
42
98
22
11.5
4
4.5
3
6
104.0
79.0
20
19.5
STG-M-40-25-HP1
STG
40
91.0
66.0
69.0
44.0
14.0
31.0
10.0
Rc1/8
54
120
44
M8 깊이 20
118
M8 깊이 16
86
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이7.5
24
34
22
18.0
38
104
40
50
106
22
11.5
4
4.5
3
6
104.0
79.0
20
13.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청