카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
RSV-W
CKD
유체 제어 장비
자동 살수 제어 장비
자동 살수용 전자 밸브 RSV
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/resin_type_solenoid_valve_for_automatic_watering/rsv/rsv_w_asmtab.prj},{NB=RSV-25A-210W-2G011-AC100V},{MODEL=RSV},{PS=25A : Rc1},{PSX=25A},{CH=2G},{S=0},{V=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{A=105},{B=22},{PPATH=rsv_w/parts/rsw_w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
PS
접속 구경
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
RSV-15A-210W-2G011-AC100V
RSV
15A : Rc1/2
80
15
102
Rc1/2
RSV-20A-210W-2G011-AC100V
RSV
20A : Rc3/4
100
18
135
Rc3/4
RSV-25A-210W-2G011-AC100V
RSV
25A : Rc1
105
22
141
Rc1
RSV-32A-210W-2G011-AC100V
RSV
32A : Rc1 1/4
168
29
154
Rc1 1/4
RSV-40A-210W-2G011-AC100V
RSV
40A : Rc1 1/2
176
34
164
Rc1 1/2
RSV-50A-210W-2G011-AC100V
RSV
50A : Rc2
180
39
174
Rc2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청