카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CVS3E - Solenoid valve mounted type
CKD
유체 제어 장비
쿨런트용 기기
저압용 에어 오퍼레이트식 3포트 밸브 (쿨런트 밸브) CV3E・CVS3E
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_coolant/cve3_cvse3_series/cvs3e_asmtab.prj},{NB=CVS3E-20A-03-02G-1},{IDNR=},{MODEL=CVS3E},{PS=20A: Rc3/4},{WPR=0 to 0.3 MPa},{BSC=0},{COIL=2G},{OTHOPT=},{VOLT=-1},{PPATH=parts/cv3e_cvs3e_asmtpl.prj},{A=90},{B=35},{C=64},{D=112.0},{E=186},{ES=238.5},{F=65},{G=Rc3/4},{G1=26.441},{H=31.5},{J=65},{K=0},{INFOTEXT= Product Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
PS
접속 구경
ⁿ/ₐ
WPR
Working pressure
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
CVS3E-20A-03-02G-1
CVS3E
20A: Rc3/4
0 to 0.3 MPa
90
35
64
112.0
186
238.5
65
Rc3/4
31.5
65
0
CVS3E-25A-03-02G-1
CVS3E
25A: Rc1
0 to 0.3 MPa
110
43
76
141.5
228
280.5
80
Rc1
36.0
80
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청