카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCL2-FP1 시리즈 - 스피드 컨트롤러 라인 타입 원터치 피팅 부착
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Speed control valve Line type with push-in fitting SCL2-FP1 series
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/scl2/scl2.prj},{NB=SCL2-06-H66-FP1(28.8)},{MODEL=SCL2},{BS=06: 1/8 thread equivalent},{BORE=H66},{FC=},{A=28.8},{VER=2.000},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BS
접속 구경
ⁿ/ₐ
PD
배관 사이즈
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
취부 구멍
[mm]
N
tube insert length
[mm]
SCL2-04-H44-FP1
SCL2
04: M5 thread equivalent
φ 4
15.3
10.0
4.5
46.0
10.0
10.6
7.0
6.6
27.8
2.9
3.3
12.9
SCL2-06-H66-FP1
SCL2
06: 1/8 thread equivalent
φ 6
17.7
12.0
5.6
49.4
12.0
12.2
7.0
8.1
30.8
3.5
4.3
13.7
SCL2-08-H66-FP1
SCL2
08: 1/4 thread equivalent
φ 6
22.9
15.0
6.6
64.0
15.0
15.5
11.0
9.5
41.0
3.6
4.3
18
SCL2-10-H88-FP1
SCL2
10: 3/8 thread equivalent
φ 8
29.7
20.0
5.1
71.0
20.0
20.5
11.0
11.5
47.0
3.6
4.3
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청