카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD-L4
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-L4·복동·내강자계용 스위치 부착
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_l4/ssd_l4.prj},{NB=SSD-L4-50-20(0)},{MODEL=SSD-L4},{BORE=50},{STROKE=20},{POS=0},{SWM=},{LWL=},{SWQ=},{OPT=},{MA=},{ACC=},{INFOTEXT=Product Info },{SLD=H},{PPATH=parts/ssd_l4_asmtpl.prj},{B=50.5},{C=10.5},{D=10.5},{EE=Rc1/4},{F=64},{FA=42.0},{FB=32},{G=71.0},{H=33},{I=6.9},{J=Spot face φ11, depth 6.5, φ6.9 through hole},{K=86},{KA=M8 depth 13},{KK=M10 depth 15},{L=15},{M=17},{MM=20},{N=50},{O=7},{HD=8.5},{RD=13.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-L4-40-20
SSD-L4
40
56.5
49.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
36.0
31
57.0
24
5.5
Spot face φ9, depth 5.5, ...
69
M6 depth 11
M8 depth 13
10
14
16
40
5
7
7.5
13.0
-
-
-
-
-
-
SSD-L4-50-20
SSD-L4
50
58.5
50.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
42.0
32
71.0
33
6.9
Spot face φ11, depth 6.5,...
86
M8 depth 13
M10 depth 15
15
17
20
50
7
8
8.5
13.0
-
-
-
-
-
-
SSD-L4-63-20
SSD-L4
63
64.0
56.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
48.5
32
84.0
33
8.7
Spot face φ14, depth 9, φ...
103
M10 depth 25
M10 depth 15
15
17
20
60
7
8
13.5
13.5
-
-
-
-
-
-
SSD-L4-80-20
SSD-L4
80
73.5
63.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
59.0
32
104.0
38
10.5
Spot face φ17.5, depth 11...
132
M12depth 28
M16 depth 21
15
22
25
77
6
10
18.5
16.0
-
-
-
-
-
-
SSD-L4-100-20
SSD-L4
100
85.0
73.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
68.5
32
123.5
38
10.5
Spot face φ17.5, depth 11...
156
M12depth 28
M20 depth 27
15
27
30
94
6.5
12
24.0
20.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청