카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD-BL
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-B·복동·배합형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_b/ssd_bl.prj},{NB=SSD-BL-32-5-5(0)(0)},{MODEL=SSD-BL},{BORE=32},{PT=},{STROKE1=5},{POS1=0},{SWM1=},{LWT1=},{LWL1=},{SWO1=},{SLD1=},{SWQ1=},{OPT1=},{STROKE2=5},{POS2=0},{SWM2=},{SLD2=},{LWT2=},{LWL2=},{SWO2=},{SWQ2=},{OPT2=},{OPT3=},{ACC1=},{ACC2=},{PPATH=parts/ssd_b_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{AX=80},{B=33.0},{C=8.0},{D=8.0},{EE=RC 1/8},{F=45},{FA=23(26.5)},{FB=20.5},{G=49.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16.0},{N=34.0},{O=4.5},{HD=3.5},{RD=9.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-BL-12-5-5
SSD-BL
12
61.0
27
27
5.5
5.5
M5
25
13(16.5)
4.5
-
-
6.5 spot face depth 3.5
32
M4 depth 7
M3 depth 6
-
5
6.0
15.5
-
3.5
0.0
2.5
-
-
-
-
-
-
SSD-BL-16-5-5
SSD-BL
16
61.0
27
27
5.5
5.5
M5
29
15(18.5)
4.5
-
-
6.5 spot face depth 3.5
38
M4 depth 7
M4 depth 8
-
6
8.0
20.0
-
3.5
0.0
2.0
-
-
-
-
-
-
SSD-BL-20-5-5
SSD-BL
20
68.0
30
30
8.0
5.5
M5
36
18.5(22)
12.5
-
-
9 spot face depth 5.5
47
M6 depth 11
M5 depth 7
-
8
10.0
25.5
-
4.5
3.0
6.5
-
-
-
-
-
-
SSD-BL-25-5-5
SSD-BL
25
75.0
32
32
11.0
6.0
M5
40
20.5(24)
13.5
-
-
9 spot face depth 5.5
51
M6 depth 11
M6 depth 12
-
10
12.0
28.0
-
5
3.0
9.5
-
-
-
-
-
-
SSD-BL-32-5-5
SSD-BL
32
80.0
33
33
8.0
8.0
RC 1/8
45
23(26.5)
20.5
49.5
-
9 spot face depth 5.5
60
M6 depth 11
M8 depth 13
10
14
16.0
34.0
4.5
7
3.5
9.0
-
-
-
-
-
-
SSD-BL-40-5-5
SSD-BL
40
93.0
40
40
12.0
8.5
RC 1/8
52
26.5(30)
27.5
57.0
-
9 spot face depth 5.5
69
M6 depth 11
M8 depth 13
10
14
16.0
40.0
5
7
7.0
12.0
-
-
-
-
-
-
SSD-BL-50-5-5
SSD-BL
50
97.0
40
40
10.5
10.5
RC 1/4
64
32.5(36)
28.5
71
-
11 spot face depth 6.5
86
M8 depth 13
M10 depth 15
15
17
20.0
50.0
7
8
7.5
12.5
-
-
-
-
-
-
SSD-BL-63-5-5
SSD-BL
63
108.0
46
46
13.0
11.0
RC 1/4
77
39(42.5)
28.5
84.0
-
14 spot face depth 9
103
M10 depth 25
M10 depth 15
15
17
20.0
60.0
7
8
12.5
13.0
-
-
-
-
-
-
SSD-BL-80-5-5
SSD-BL
80
127.0
54
54
16.0
13.0
RC 3/8
98
49(53)
28.5
104.0
-
17.5 spot face depth 11
132
M12depth 28
M16 depth 21
15
22
25.0
77.0
6
10
17.5
15.5
-
-
-
-
-
-
SSD-BL-100-5-5
SSD-BL
100
150.0
63
63
23.0
15.0
RC 3/8
117
59(62.5)
28.5
123.5
-
17.5 spot face depth 11
156
M12depth 28
M20 depth 27
15
27
30.0
94.0
6.5
12
23.0
19.5
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청