카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD2-KG4L
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-KG4-복동/편로드/고하중/스패터 부착 방지형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_kg4/ssd2_kg4l_asmtab.prj},{NB=SSD2-KG4L-40-10(0)},{MODEL=SSD2-KG4L},{BORE=40 : phi40},{BOREX=40},{STROKE=10},{STROKEX=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100},{STROKEMAX=100},{SWM=},{LWD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWQ=},{STROKEMIN1=10},{STROKEMIN2=10},{OPT=},{MB=},{ACC=},{POS=0},{PPATH=parts/ssd2_kg4_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{B=49.5},{C=12},{D=8.5},{EE=Rc1/8},{F=52},{FA=37},{FB=31},{G=57},{H=15},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{M=14},{MM=16},{N=40},{O=5},{UA=10},{UB=28 h9},{AC=5},{CA=-},{CB=18.2},{CC1=14},{CD=10},{D1=6},{E=52},{G1=M6 X 16},{H1=-},{MR=10},{UB1=36},{FC=40},{FD=5.5},{FH=54},{FL=62},{FM=72},{FT=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
AA
a'
[mm]
CC
c'
[mm]
HH
H
[mm]
KK1
kk'
[mm]
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
AC
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CC1
CC for CB
[mm]
CD
[mm]
D1
D for CB
[mm]
E
[mm]
G1
G for CB
ⁿ/ₐ
H1
H for CB
ⁿ/ₐ
MR
[mm]
UB1
UB for CB
[mm]
CJ
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FH
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FT
[mm]
SSD2-KG4L-25-10
SSD2-KG4L
25: φ25
52.5
47.5
11
6
M5
40
31.5
17
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
10
12
28
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
10.2
14
10
5
40
M6 X 16
C5
-
20
-
-
6.6
42
52
64
8
SSD2-KG4L-32-10
SSD2-KG4L
32: φ32
60.0
43.0
8
8
Rc1/8
45
33.5
24
49.5
12.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34
4.5
10
23 h9
17
-
-
-
-
-
-
-
-
4.5
-
18.2
14
10
5
45
M6 X 16
-
10
36
-
34
5.5
48
56
65
8
SSD2-KG4L-40-10
SSD2-KG4L
40: φ40
66.5
49.5
12
8.5
Rc1/8
52
37
31
57
15
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40
5
10
28 h9
17
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
18.2
14
10
6
52
M6 X 16
-
10
36
-
40
5.5
54
62
72
8
SSD2-KG4L-50-10
SSD2-KG4L
50: φ50
68.5
50.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
43
32
71
18
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50
7
10
35 h9
18
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
22.2
20
14
7
64
M8 X 20
-
14
44
-
50
6.6
67
76
89
9
SSD2-KG4L-63-10
SSD2-KG4L
63: φ63
74.0
56.0
13
11
Rc1/4
77
49.5
32
84
23
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 15
M10 깊이 15
17
20
60
7
10
35 h9
18
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
22.2
20
14
8
77
M10 X 25
-
14
44
-
60
9
80
92
108
9
SSD2-KG4L-80-10
SSD2-KG4L
80: φ80
83.5
63.5
16
13
Rc3/8
98
60
32
104
31
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
22
25
77
6
10
43 h9
20
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
28.2
27
18
10
98
M12 X 40
-
18
56
-
77
11
99
116
134
11
SSD2-KG4L-100-10
SSD2-KG4L
100: φ100
95.0
73.0
23
15
Rc3/8
117
69.5
32
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
27
30
94
6.5
10
59 h9
22
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
32.2
31
22
13
117
M12 X 40
-
22
64
-
94
11
117
136
154
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청