카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD2-LF
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-F-복동/미속형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_f_ssd2_kf/ssd2_lf_asmtab.prj},{NB=SSD2-LF-32-5(0)},{MODEL=SSD2-LF},{BORE=32 : φ32},{PT=},{STROKE=5},{SW=},{SLD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWQ=},{OPT1=},{OPT2=},{MB=},{ACC=},{POS=0},{PPATH=parts/ssd2_f_ssd2_kf_with_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{B=33.0},{C=8.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{FB=20.5},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
WF for female thread rod
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD2-LF-12-5
SSD2-LF
12: φ12
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
25
0.0
4.5
-
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M4 깊이 7
M3 깊이 6
-
5
6
15.5
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-16-5
SSD2-LF
16: φ16
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
29
0.0
4.5
-
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M4 깊이 7
M4 깊이 8
-
6
8
20.0
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-20-5
SSD2-LF
20: φ20
34.0
29.5
8.0
5.5
M5
36
0.0
12.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
-
8
10
25.5
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-25-5
SSD2-LF
25: φ25
37.5
32.5
11.0
6.0
M5
40
0.0
27.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 11
-
10
12
28.0
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-32-5
SSD2-LF
32: φ32
40.0
33.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
0.0
20.5
49.5
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
34.0
4.5
7
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-40-5
SSD2-LF
40: φ40
46.5
39.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
0.0
27.5
57
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
40.0
5
7
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-50-10
SSD2-LF
50: φ50
48.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
0.0
28.5
71
33
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
15
17
20
50.0
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-63-10
SSD2-LF
63: φ63
54.0
46.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
0.0
28.5
84
33
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 15
M10 깊이 15
15
17
20
60.0
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-80-10
SSD2-LF
80: φ80
63.5
53.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
0.0
28.5
104
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
15
22
25
77.0
6
10
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-100-10
SSD2-LF
100: φ100
75.0
63.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
0.0
28.5
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
15
27
30
94.0
6.5
12
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청