카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SSD2-KG1
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-KG1-복동/고하중/코일 스크레이퍼형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-kg1/ssd2-kg1_asmtab.prj},{NB=SSD2-KG1-40-5(0)},{BORE=40},{STROKE=5},{POS=0},{OPT=},{MA=},{ACC=},{OPT3=},{INFOTEXT=Product Info },{D=8.5},{EE=Rc1/8},{F=52},{G=57},{H=15},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=40.0},{O=5},{UB=28 h9},{PPATH=assemblies/ssd2-kg1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
UA
[mm]
UB
ⁿ/ₐ
WF
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-KG1-25-5
SSD2-KG1
25
42.5
37.5
11.0
6.0
M5
40
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
10
12
28.0
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1-32-5
SSD2-KG1
32
45
33.0
10.0
8.0
Rc1/8
45
49.5
12.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34.0
4.5
5
23 h9
12
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1-40-5
SSD2-KG1
40
51.5
39.5
11.5
8.5
Rc1/8
52
57
15
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40.0
5
5
28 h9
12
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1-50-10
SSD2-KG1
50
53.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
71
18
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50.0
7
5
35 h9
13
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1-63-10
SSD2-KG1
63
59
46.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
84
23
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 15
M10 깊이 15
17
20
60.0
7
5
35 h9
13
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1-80-10
SSD2-KG1
80
68.5
53.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
104
31
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
22
25
77.0
6
5
43 h9
15
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1-100-10
SSD2-KG1
100
80
63.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
27
30
94.0
6.5
5
59 h9
17
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청