카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD2-G5L
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-G5-복동/편로드/내환경 스크레이퍼형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-g5/ssd2-g5l_asmtab.prj},{NB=SSD2-G5L-40-5(0)},{TYPE=SSD2-G5L},{BORE=40},{PT=},{STROKE=5},{POS=0},{SWM=},{SLD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=},{OPT=},{MA=},{ACC=},{OPT3=},{INFOTEXT=Product Info },{EE=Rc1/8},{F=52},{FB=27.5},{G=57},{H=15},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{KKM=8.000},{KKP=13.000},{M=14},{MM=16},{N=40.0},{O=5},{A11=23.5},{C11=20.5},{KK1M=14.000},{KK1P=1.500},{PPATH=asseblies/ssd2-g5l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD2-G5L-20-5
SSD2-G5L
20
44
39.5
18.0
5.5
M5
36
0.0
12.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
8
10
25.5
-
4.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G5L-25-5
SSD2-G5L
25
47.5
42.5
21.0
6.0
M5
40
0.0
13.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
10
12
28.0
-
5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G5L-32-5
SSD2-G5L
32
50
43.0
18.0
8.0
Rc1/8
45
0.0
20.5
49.5
12.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34.0
4.5
7
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G5L-40-5
SSD2-G5L
40
56.5
49.5
22.0
8.5
Rc1/8
52
0.0
27.5
57
15
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40.0
5
7
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G5L-50-10
SSD2-G5L
50
58.5
50.5
20.5
10.5
Rc1/4
64
0.0
28.5
71
18
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50.0
7
8
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G5L-63-10
SSD2-G5L
63
64
56.0
23.0
11.0
Rc1/4
77
0.0
28.5
84
23
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 15
M10 깊이 15
17
20
60.0
7
8
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G5L-80-10
SSD2-G5L
80
73.5
63.5
26.0
13.0
Rc3/8
98
0.0
28.5
104
31
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
22
25
77.0
6
10
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G5L-100-10
SSD2-G5L
100
85
73.0
33.0
15.0
Rc3/8
117
0.0
28.5
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
27
30
94.0
6.5
12
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청