카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SRT3
CKD
공압 실린더
로드리스형 실린더
브레이크 부착 슈퍼 로드리스 실린더 SRT3
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/rodless_cylinder/srt3_series/srt3_wo_asmtab.prj},{NB=SRT3-00-25B-200(0)},{IDNR=},{TYPE=SRT3},{MST=00},{BORE=25},{STROKE=200},{CUS=B},{OPT=},{POS=0},{A=114.5},{B=17.0},{C=53},{D=26},{DC=26},{DD=19.0},{F=26.5},{G=80},{H=55},{HA=19.5},{HB=32.0},{HC=12},{I=37},{J=37.5},{KA=107.0},{L=214},{LL=222},{M=-},{M1=0.000},{M2=0.0},{N=M6 Depth 9},{N1=6.0},{N2=9.000},{O=9.0},{P=162},{Q=Rc1/8},{Q1=9.728},{R=Rc1/8},{R1=9.728},{S=52.0},{T=46},{TA=122},{TB=70},{TC=48},{TD=20},{TE=M5 Depth 8},{TE1=5.000},{TE2=8},{TG=20},{U=26.0},{W=5},{XF=119.5},{YA=66.0},{YB=52},{YC=6.0},{YD=6},{XX=4.000},{PPATH=srt3_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DC
[mm]
DD
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
HB
[mm]
HC
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
KA
[mm]
LPLUS
L+스트로크
[mm]
L
[mm]
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
O
[mm]
PPLUS
P+스트로크
[mm]
P
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
TA
[mm]
TB
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
XF
[mm]
YA
[mm]
YB
[mm]
YC
[mm]
YD
[mm]
SRT3-00-12B-200
SRT3
12
94.5
16.5
39
16
11
16.5
16.5
70
46
14.0
22.0
8
27
27.5
76.0
352
152
360
160
M3 깊이 5
M3 깊이 5
7.5
344
144
M5
M5
38.5
36
81
42
29
13
M3 깊이 5
8
4.0
5
99.5
47.0
34
4.5
8
SRT3-00-16B-200
SRT3
16
98.5
18.0
43
20
12
18.0
18.5
72
48
14.0
22.0
8
30
31.0
82.5
365
165
373
173
M3 깊이 5
M3 깊이 5
7.5
357
157
M5
M5
42.0
38
88
48
32
15
M3 깊이 5
12
4.0
5
99.5
53.5
34
4.5
8
SRT3-00-20B-200
SRT3
20
105.0
14.0
42
16
16
14.0
22.0
75
51
18.5
28.5
10
27
30.0
94.5
389
189
397
197
M4 깊이 6.5
M4 깊이 6.5
7.5
348
148
Rc1/8
Rc1/8
41.0
44
100
60
38
18
M4 깊이 6
14
20.5
5
110.0
63.5
34
4.5
8
SRT3-00-25B-200
SRT3
25
114.5
17.0
53
26
26
19.0
26.5
80
55
19.5
32.0
12
37
37.5
107.0
414
214
422
222
-
M6 깊이 9
9.0
362
162
Rc1/8
Rc1/8
52.0
46
122
70
48
20
M5 깊이 8
20
26.0
5
119.5
66.0
52
6.0
6
SRT3-00-32B-200
SRT3
32
129.0
18.5
57
32
27
21.0
33.0
86
66
24.0
37.5
14
39
39.0
127.0
454
254
462
262
-
M6 깊이 9
9.7
396
196
Rc1/8
Rc1/4
56.0
60
134
80
56
20
M6 깊이 9
-
29.0
4
133.0
78.5
61
6.0
8
SRT3-00-40B-200
SRT3
40
144.0
22.0
67
36
35
28.0
40.0
93
74
29.0
42.0
16
47
44.0
138.0
476
276
484
284
-
M8 깊이 12
9.7
410
210
Rc1/8
Rc1/4
65.0
64
148
90
68
30
M6 깊이 11
-
33.0
4
148.0
88.5
61
6.0
6
SRT3-00-50B-200
SRT3
50
177.0
28.0
82
45
35
35.0
48.0
101
89
33.0
51.0
18
57
52.0
147.0
494
294
502
302
-
M8 깊이 12
9.7
412
212
Rc1/8
Rc3/8
77.0
71
152
100
80
30
M8 깊이 13
-
41.0
4
181.0
92.5
65
8.0
8
SRT3-00-63B-200
SRT3
63
209.0
35.0
95
50
39
42.0
59.0
112
105
35.0
52.0
20
68
58.0
168.0
536
336
544
344
-
M10 깊이 15
9.7
458
258
Rc1/8
Rc3/8
93.0
84
168
110
102
40
M8 깊이 13
-
39.0
1
210.0
98.5
89
9.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청