카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SRM3-Q
CKD
공압 실린더
로드리스형 실린더
고정도 가이드 부착 슈퍼 로드리스 실린더 SRM3
SRM3-Q-복동·낙하 방지형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/rodless_cylinder/srm3_series/srm3_q/srm3_q_ws_asmtab.prj},{NB=SRM3-Q-32B-200-T0H-R(0)},{BORE=32},{A=66},{AA=116},{AB=20.0},{B=13.3},{C=62},{CA=41.5},{CB=39.5},{DA=27},{DB=25.0},{DC=22.5},{DD=25.5},{EA=80},{EB=11.0},{EC=6.6},{ED=2.5},{EE=6.0},{FA=10},{FB=8.5},{FC=4.5},{FD=3},{FE=3.7},{G=47.5},{HA=10.0},{HB=23.5},{J=28},{K=106},{L=268},{LA=2.5},{LL=270.5},{M=196},{N=80},{P=36},{TA=132},{TB=85},{TC=128},{TD=65},{UA=6.6},{XVA=0},{XVB=0.0},{XVC=0.0},{XVD=0.0},{XVE=0.0},{XA=48},{XB=25},{XC=10},{YC=7},{SC=24},{SD=2},{SE=70.5},{SF=59.5},{SGMAX=47.0},{SGMIN=37.0},{SGAD=10},{SHNDM=14},{SHP=1.5},{SHMAXEA=26},{SK=86},{SL=15.0},{SM=19},{SN=13},{SQ=57.5},{SR=14},{ST=12},{SX=42},{SY=24},{CUS=B},{STROKE=200},{SWM=-T0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=-R},{OPT=},{CNP=},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
[mm]
DD
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
ED
[mm]
EE
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FE
[mm]
G
[mm]
HA
[mm]
HB
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
LPLUS
L+스트로크
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MPLUS
M+스트로크
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
포토 사이즈
ⁿ/ₐ
TA
[mm]
TB
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
나사 구멍
ⁿ/ₐ
UA
[mm]
UB
구멍
ⁿ/ₐ
VA
[mm]
VB
[mm]
VC
[mm]
VD
[mm]
VE
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
YA
구멍
ⁿ/ₐ
YC
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
PB
[mm]
SC
[mm]
SD
[mm]
SE
[mm]
SF
[mm]
SGMAX
[mm]
SGMIN
[mm]
SGAD
조정 범위
[mm]
SHODT
나사 외경
ⁿ/ₐ
SHMAXEA
허용 흡수 에너지
[J]
SK
[mm]
SL
[mm]
SM
[mm]
SN
[mm]
SP
ⁿ/ₐ
SQ
[mm]
SR
[mm]
ST
[mm]
SX
[mm]
SY
[mm]
NE
[mm]
NF
[mm]
NGMAX
[mm]
NGMIN
[mm]
NGAD
조정 범위
[mm]
NHODT
나사 외경
ⁿ/ₐ
NHMAXEA
허용 흡수 에너지
[J]
NN
[mm]
NP
ⁿ/ₐ
NQ
[mm]
NR
[mm]
NT
[mm]
NY
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
QC
[mm]
QD
[mm]
QF
[mm]
QG
[mm]
QH
[mm]
QL
[mm]
QM
[mm]
QN
[mm]
QR
[mm]
QS
[mm]
QT
[mm]
QV
[mm]
QU
[mm]
QX
[mm]
QW
[mm]
NG
[mm]
NZ
[mm]
SW
[mm]
SG
[mm]
SZ
[mm]
HPLINK
ⁿ/ₐ
SRM3-Q-25B-200-T0H-R
SRM3-Q
25
53
102
18.0
11.3
57
39.0
37.0
26
22.0
20.0
21.9
71
9.5
5.5
2.5
4.5
10
8.5
4.5
3
3.7
43.5
7.5
20.0
24
98
444.000
244
2.0
446.000
246.0
382.000
182
71
31
Rc 1/8
118
75
112
61
M5 깊이 12
5.5
9.5 자리파기 깊이 6.5
-
-
-
-
-
38
23
8
6 깊이 6
7
107.500
88.500
4.000
0.500
22.500
24
2
66.0
54.5
22.5
12.5
10
M12 x 1.0
12
78
11.0
17
10
M6
53.0
12
10
37
14
56.5
50.0
24.0
14.0
10
M10 x1.0
7
10
M6
50.0
11
8
14
78
39.0
31
26.5
94
2
4
27.5
18.0
13
13.0
29
9
84
17
26
150
24.0
4.0
66.0
22.5
4
SRM3-Q-32B-200-T0H-R
SRM3-Q
32
66
116
20.0
13.3
62
41.5
39.5
27
25.0
22.5
25.5
80
11.0
6.6
2.5
6.0
10
8.5
4.5
3
3.7
47.5
10.0
23.5
28
106
468.000
268
2.5
470.500
270.5
396.000
196
80
36
Rc 1/4
132
85
128
65
M6 깊이 13
6.6
11 자리파기 깊이 6.5
-
-
-
-
-
48
25
10
6 깊이 6
7
115.500
96.500
4.000
0.500
22.500
24
2
70.5
59.5
47.0
37.0
10
M14 x 1.5
26
86
15.0
19
13
M8
57.5
14
12
42
24
61.5
54.0
22.5
12.5
10
M12 x 1.0
12
10
M6
54.0
12
11
14
86
43.0
31
26.5
102
2
4
27.5
18.0
13
16.5
29
9
84
18
26
166
22.5
4.0
69.5
47.0
9
IF ('$CADENAS_LANGUAGE.'....
SRM3-Q-40B-200-T0H-R
SRM3-Q
40
80
134
25.0
18.3
75
49.5
46.0
35
35.0
29.0
34.0
97
14.5
9.0
3.5
7.5
14
8.5
4.5
3
3.7
58.5
13.0
26.0
31
131
524.000
324
2.5
526.500
326.5
444.000
244
97
40
Rc 1/4
166
105
156
81
M6 깊이 15
9.0
14 자리파기 깊이 8.5
8
8.5
4.5
2
3.7
60
30
14
8 깊이 8
9
140.500
121.500
4.000
0.500
22.500
28
3
85.5
72.5
51.0
41.0
10
M20 x 1.5
70
103
19.5
24
17
M10
70.5
17
12
48
29
74.5
66.0
42.0
32.0
10
M14 x 1.5
26
13
M8
66.5
16
13
19
100
51.5
31
17.5
116
2
4
27.5
18.0
13
27.5
29
9
84
17
26
194
42.0
9.0
85.5
51.0
19
SRM3-Q-63B-200-T0H-R
SRM3-Q
63
118
188
31.5
24.8
100
68.0
62.5
39
44.5
37.5
45.5
140
18.0
11.0
4.0
9.0
20
9.5
5.5
3
4.5
76.5
15.0
32.0
39
187
652.000
452
2.5
654.500
454.5
550.000
350
140
51
Rc 3/8
250
160
224
118
M8 깊이 20
11.0
17.5 자리파기 깊이 10.5
10
9.5
5.5
2.5
4.5
96
42
16
10 깊이10
12
196.500
177.500
4.000
0.500
22.500
36
4
114.5
96.0
68.0
58.0
10
M25 x 1.5
120
150
25.0
32
24
M16
91.5
25
20
61
40
99.5
87.5
42.0
32.0
10
M20 x 1.5
70
19
M12
88.0
16
20
30
140
75.0
34
20.5
156
2
5
33.0
21.5
15
41.0
36
12
100
22
30
268
42.0
15.0
114.5
68.0
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청