카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Thin type floating joint (Y1)
CKD
공압 실린더
로드리스형 실린더
슈퍼 로드리스 실린더 SRL3
SRL3-Q - Double acting with position locking function
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/rodless_cylinder/srl3_series/srl3-q/y1_floating_joint_asmtab.prj},{NB=SRL3-25-Y1},{TYPE=Y1},{BORE=25},{A=74},{B=53.0},{C=6},{D=84},{E=56},{F=40},{H=24.5},{J=4},{K=6},{FK=6},{GK=9},{MMIN=60.5},{MMMIN=68.5},{NMIN=72.0},{NNMIM=44.0},{P=54},{PP=32},{R=60.5},{S=4.0},{V=15},{Y=84},{YY=62},{T=5.5},{TX=5.500},{U=9.5 spot face depth 5.4},{UX1=9.500},{UX2=5.400},{D1=9.500},{D2=8.500},{L1=5.400},{L2=5.000},{SW=4.000},{LSW=2.900},{F1=1.500},{H1=7.500},{BX=70.000},{FX=20.000},{DX=100.000},{PPATH=y1_floating_joint_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
FK
[mm]
GK
[mm]
MMIN
M min
[mm]
MMMIN
m min
[mm]
NMIN
N min
[mm]
NNMIM
n min
[mm]
P
[mm]
PP
p
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
Y
[mm]
YY
y
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
SRL3-12-Y1
SRL3-12-Y1
12
52
32.0
5
60
40
30
20.0
3
6
6
9
38.0
43.0
47.5
26.5
34
16
38.0
3.5
12
58
40
3.4
6.5 spot face depth 3.3
SRL3-16-Y1
SRL3-16-Y1
16
56
36.5
5
60
40
30
20.0
3
6
6
9
42.0
47.0
51.5
30.5
38
20
42.0
3.5
12
62
44
3.4
6.5 spot face depth 3.3
SRL3-20-Y1
SRL3-20-Y1
20
64
41.0
6
84
56
40
24.5
4
6
6
9
48.5
56.5
62.0
34.0
44
22
48.5
4.0
15
74
52
4.5
8 spot face depth 4.4
SRL3-25-Y1
SRL3-25-Y1
25
74
53.0
6
84
56
40
24.5
4
6
6
9
60.5
68.5
72.0
44.0
54
32
60.5
4.0
15
84
62
5.5
9.5 spot face depth 5.4
SRL3-32-Y1
SRL3-32-Y1
32
99
56.5
8
106
70
50
34.0
6
10
10
15
66.0
75.5
92.0
54.0
67
39
66.0
5.5
20
107
79
6.6
11 spot face depth 6.5
SRL3-40-Y1
SRL3-40-Y1
40
113
66.0
10
116
70
50
34.0
6
10
10
15
76.0
85.5
106.0
68.0
81
53
76.0
7.0
20
121
93
6.6
11 spot face depth 6.5
SRL3-50-Y1
SRL3-50-Y1
50
133
81.0
12
120
90
70
43.0
8
10
10
15
93.0
106.0
129.0
81.0
97
63
93.0
8.5
25
147
113
9
14 spot face depth 8.6
SRL3-63-Y1
SRL3-63-Y1
63
155
94.0
14
136
90
70
43.0
8
10
10
15
107.0
120.0
151.0
103.0
119
85
107.0
10.0
25
169
135
9
14 spot face depth 8.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청