카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 MRL2-G(F)
CKD
공압 실린더
로드리스형 실린더
자석 부착 슈퍼 로드리스 실린더 MRL2
MRL2-G(F)-간이 가이드형 1피스톤 타입
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/rodless_cylinder/mrl2_series/mrl2_g/mrl2_g_wo_asmtab.prj},{NB=MRL2-G-16-100 (0)},{TYPE=MRL2-G},{BORE=16},{PTT=},{CUS=},{STROKE=100},{OPT1=},{OPT2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{LA=105},{LC=108.2},{A=76},{C=30},{D=32},{LB=93},{LD=64},{LE=5.5},{LF=9.5 spot face depth 5.4},{LG=M6 depth 12},{TB=28},{TD=64},{TE=M5 depth 8},{B=17.0},{E=22.5},{EE=M5 depth 4},{F=2.5},{G=52.5},{H=23.0},{J=15.5},{K=2},{M=6.0},{N=46.5},{P=18.0},{Q=38},{TA=55},{TC=74},{PPATH=mrl2_g_parts/mrl2_gw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
튜브 내경
[mm]
LA
[mm]
LC
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
LB
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LF
[mm]
LG
ⁿ/ₐ
TB
[mm]
TD
[mm]
TE
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
TA
[mm]
TC
[mm]
MRL2-G-6-50
6
74
80.2
46
20
24
68
40
3.5
-
M4 depth 6
20
38
M3 depth 4.5
13.0
15.0
M5 depth 4
2.0
37.0
9.0
9.5
2
3.0
34.0
7.6
26
40
44
MRL2-G-10-50
10
83
86.2
64
24
26
74
54
4.5
8 spot face depth 4.4
M5 depth 10
20
55
M4 depth 6
14.0
19.5
M5 depth 4
2.0
41.5
5.5
11.5
2
4.5
37.0
12.0
34
40
62
MRL2-G-16-100
16
105
108.2
76
30
32
93
64
5.5
9.5 spot face depth 5.4
M6 depth 12
28
64
M5 depth 8
17.0
22.5
M5 depth 4
2.5
52.5
23.0
15.5
2
6.0
46.5
18.0
38
55
74
MRL2-G-20-200
20
131
134.2
90
36
38
119
77
6.9
11 spot face depth 6.5
M8 depth 12
44
78
M5 depth 8
20.0
25.5
M5 depth 4
3.0
65.5
28.0
17.0
2
6.0
59.5
23.0
46
74
88
MRL2-G-25-200
25
136
136.0
108
45
48
122
90
6.9
11 spot face depth 6.5
M8 depth 12
40
90
M6 depth 9
25.5
30.0
Rc1/8
3.0
68.0
29.0
20.0
3
7.0
61.0
28.0
50
70
101
MRL2-G-32-200
32
144
144.0
126
53
56
130
108
6.9
11 spot face depth 6.5
M8 depth 12
40
104
M6 depth 9
29.5
30.0
Rc1/8
3.0
72.0
37.0
20.0
3
7.0
65.0
35.0
60
78
119
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청