카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 STG-B-P7※
CKD
공압 실린더
가이드 부착 실린더
가이드 부착 실린더 STG
STG-B-P7※복동·편로드형 클린 사양
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/guided_cylinder/stg_series/stg_b_p7/stg_b_p7_wo_asmtab.prj},{NB=STG-B-25-20-P72(0)},{TYPE=STG},{BT=B: Ball bearing},{BORE=25},{STROKE=20},{CR=P72},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=66.5},{B=50.5},{C=24.5},{D=25.0},{DD=9.0},{EE=Rc1/8},{F=42},{G=93},{H=38},{HH=M6 depth 15},{I=91},{JJ=M6 depth 12},{K=64},{KA=5.2 penetrating},{MM=12},{N=26},{NN=M6 penetrating},{KC=9.5 spot face depth 5.5},{L=14.5},{M=17.0},{PP=30},{R=14.0},{S=29},{U=78},{V=30},{W=34},{WW=82},{X=16},{Y=9.5},{RD=23.0},{HD=8.5},{XA=4},{XB=4.5},{XC=0},{XL=0},{PPATH=stg_b_p7_parts/stg_b_p7_wo_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BT
베어링 방식
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
KC
ⁿ/ₐ
P
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
STG-B-12-10-P72
STG
B: 구름 베어링
12
55.0
42.0
25.0
16.0
7.0
M5
26
58
22
M4 깊이 10
56
M5 깊이 10
41
4.3 관통
6
14
M4 관통
7.5 자리파기 깊이 4.5
20
14.5
12.5
28
18
8.0
17
48
18
23
50
13
7.5
18.0
5.0
3
3.5
0
0
STG-B-16-10-P72
STG
B: 구름 베어링
16
59.0
46.0
25.0
18.0
7.5
M5
30
64
25
M5 깊이 12
62
M5 깊이 10
46
4.3 관통
8
16
M5 관통
8 자리파기 깊이 4.5
24
15.0
13.0
30
18
10.0
18
54
22
24
56
13
7.5
17.0
10.0
3
3.5
0
0
STG-B-20-20-P72
STG
B: 구름 베어링
20
66.0
50.0
23.5
24.5
8.5
Rc1/8
36
83
30
M5 깊이 13
81
M6 깊이 12
54
5.2 관통
10
18
M5 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
24
14.0
14.0
42
30
11.0
25
70
24
28
72
16
9.5
22.5
8.5
3
3.5
0
0
STG-B-25-20-P72
STG
B: 구름 베어링
25
66.5
50.5
24.5
25.0
9.0
Rc1/8
42
93
38
M6 깊이 15
91
M6 깊이 12
64
5.2 관통
12
26
M6 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
24
14.5
17.0
42
30
14.0
29
78
30
34
82
16
9.5
23.0
8.5
4
4.5
0
0
STG-B-32-25-P72
STG
B: 구름 베어링
32
71.5
49.5
24.5
30.5
9.0
Rc1/8
48
112
44
M8 깊이 20
110
M8 깊이 16
78
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이 7.5
24
9.0
21.0
45
33
15.0
34
96
34
42
98
22
11.5
22.0
8.5
4
4.5
3
6
STG-B-40-25-P72
STG
B: 구름 베어링
40
78.0
56.0
26.0
31.0
10.0
Rc1/8
54
120
44
M8 깊이 20
118
M8 깊이 16
86
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이 7.5
24
8.5
25.0
46
34
18.0
38
104
40
50
106
22
11.5
25.0
12.0
4
4.5
3
6
STG-B-50-25-P72
STG
B: 구름 베어링
50
83.0
55.0
25.0
35.0
11.0
Rc1/4
64
148
60
M10 깊이 22
146
M10 깊이 20
110
8.6 관통
20
40
M10 관통
14 자리파기 깊이 9
24
13.5
33.0
47
35
21.5
47
130
46
66
130
28
15.5
24.5
11.5
5
6.0
4
8
STG-B-63-25-P72
STG
B: 구름 베어링
63
88.0
60.0
27.5
35.0
15.0
Rc1/4
78
162
70
M10 깊이 22
158
M10 깊이 20
124
8.6 관통
20
50
M10 관통
14 자리파기 깊이 9
28
14.5
40.0
49
35
28.0
55
130
58
80
142
28
15.5
25.0
16.0
5
6.0
4
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청