카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치없음 RCC2-G4
CKD
공압 실린더
클램프 실린더
로터리 클램프 실린더 RCC2
RCC2-G4 - 로터리 클램프 실린더複動スパッタ付着防止型
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/clamp_cylinder/rcc2_series/rcc2_g4/rcc2_g4_wo_asmtab.prj},{NB=RCC2-G4-00-32-25-R(0)},{TYPE=RCC2-G4},{BORE=32},{MS=00},{STROKE=25},{POS=0},{ROTD=R},{INFOTEXT=Product Info },{A=72.0},{B=64.0},{C=27},{D=8.0},{EE=Rc 1/8},{F=45},{G=49.5},{H=24},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M10 depth 15},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{P=30},{R=9},{X=8},{Y=6.0},{FD=5.5},{FC=34},{FH=48},{FL=56},{FM=65},{MT=9},{PRA=1},{PPATH=../rcc2_g4_parts/rcc2_g4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
FD
[mm]
FC
[mm]
FH
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
MT
[mm]
RCC2-G4-00-20-21-R
RCC2-G4
20
58.5
50.5
24
5.5
M5 x 0.8
36
0.0
0
47
M6 depth 11
M8 depth 15
0
10
12
25.5
0.0
24
9
8
4.5
6.5
0
38
48
60
9
RCC2-G4-00-25-21-R
RCC2-G4
25
59.5
51.5
26
6.0
M5 x 0.8
40
0.0
0
51
M6 depth 11
M8 depth 15
0
10
12
28.0
0.0
24
9
8
4.5
6.5
0
42
52
65
9
RCC2-G4-00-32-25-R
RCC2-G4
32
72.0
64.0
27
8.0
Rc 1/8
45
49.5
24
60
M6 depth 11
M10 depth 15
10
14
16
34.0
4.5
30
9
8
6.0
5.5
34
48
56
65
9
RCC2-G4-00-40-25-R
RCC2-G4
40
73.0
65.0
29
8.5
Rc 1/8
52
57.0
24
69
M6 depth 11
M10 depth 15
10
14
16
40.0
5.0
35
9
8
6.0
5.5
40
55
62
75
9
RCC2-G4-00-50-40-R
RCC2-G4
50
77.0
69.0
29
10.5
Rc 1/4
64
71.0
33
86
M8 depth 13
M12 depth 15
15
17
20
50.0
7.0
37
12
8
6.0
6.5
50
66
76
89
12
RCC2-G4-00-63-40-R
RCC2-G4
63
88.0
78.0
38
11.0
Rc 1/4
77
84.0
33
103
M10 depth 25
M16 depth 21
15
22
25
60.0
7.0
48
12
10
8.0
9.0
60
82
92
108
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청