HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
YZSGJC
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yzsgjc/hb4-13-2002.prj},{NB=HB4-13-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{L=37},{B=16},{S=24},{M1=5.05},{M2=14.07}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SERIES
ⁿ/ₐ
D0
nominal size
[mm]
DN
nominal size
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M
[mm]
DD
[mm]
P
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M1
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
[kg]
M2
weight of 100 pieces of steel in theory
[kg]
HB4-13-2
1
2
2.0
3.0
6.5
M8X1
8
1.0
3.5
10
6
17
5
8
0.29
0.81
HB4-13-3
1
3
3.0
4.0
8.5
M10X1
10
1.0
4.0
11
8
19
6
10
0.51
1.42
HB4-13-2-4
2
4
2.7
3.6
8.5
M10X1
10
1.0
4.5
12
8
21
6
10
-
1.44
HB4-13-4
1
4
4.0
5.0
10.5
M12X1
12
1.0
5.0
12
10
21
6
12
0.81
2.26
HB4-13-2-6
2
6
3.7
4.6
10.5
M12X1
12
1.0
5.5
13
10
23
6
12
0.82
2.32
HB4-13-6
1
6
6.0
7.0
12.5
M14X1
14
1.0
5.0
12
12
23
7
14
1.14
3.18
HB4-13-2-8
2
8
5.5
6.6
12.5
M14X1
14
1.0
5.5
13
12
24
7
14
1.21
3.43
HB4-13-8
1
8
8.0
9.0
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
13
14
25
9
14
1.45
4.04
HB4-13-2-10
2
10
7.5
8.8
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
14
14
26
9
17
1.56
4.42
HB4-13-10
1
10
10.0
11.0
16.8
M18X1.5
18
1.5
5.0
15
16
29
10
17
2.01
5.6
HB4-13-2-12
2
12
9.5
10.8
17.8
M20X1.5
20
1.5
6.5
17
16
31
10
19
2.51
7.11
HB4-13-12
1
12
12.0
13.0
19.8
M22X1.5
22
1.5
6.0
16
18
32
13
19
2.98
8.3
HB4-13-2-14
2
14
11.5
12.8
19.8
M22X1.5
22
1.5
6.0
17
18
33
13
22
3.23
9.15
HB4-13-13
1
13
13.0
14.0
19.8
M22X1.5
22
1.5
5.5
16
19
32
14
19
2.91
8.11
HB4-13-14
1
14
14.0
15.2
21.8
M24X1.5
24
1.5
6.0
17
21
34
15
22
3.92
10.92
HB4-13-2-16
2
16
13.5
14.8
21.8
M24X1.5
24
1.5
6.5
18
20
35
15
22
3.99
11.29
HB4-13-16
1
16
16.0
17.2
24.8
M27X1.5
27
1.5
6.5
18
23
37
16
24
5.05
14.07
HB4-13-2-18
2
18
15.5
16.8
24.8
M27X1.5
27
1.5
7.0
18
22
37
17
24
5.13
14.52
HB4-13-18
1
18
18.0
19.2
27.8
M30X1.5
30
1.5
7.5
19
25
39
18
27
6.24
17.38
HB4-13-2-20
2
20
17.0
18.5
27.8
M30X1.5
30
1.5
8.0
19
24
39
18
27
6.37
18
HB4-13-20
1
20
20.0
21.2
30.0
M33X2
33
2.0
8.0
21
27
43
21
27
7.3
20.34
HB4-13-2-22
2
22
19.0
20.5
30.0
M33X2
33
2.0
8.5
22
27
43
21
27
6.88
19.45
HB4-13-22
1
22
22.0
23.4
30.0
M33X2
33
2.0
6.5
21
29
43
22
30
7.24
20.17
HB4-13-2-25
2
25
22.0
23.5
30.0
M33X2
33
2.0
7.5
22
28
44
22
30
8.45
23.9
HB4-13-25
1
25
25.0
26.4
36.0
M39X2
39
2.0
8.5
22
32
48
26
32
10.83
30.17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HB4-7-2002 - Reducer,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
XAH Rings - Constant Section Rings
Smalley
29.02.2024
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
XDS Rings - Constant Section Rings
Smalley
29.02.2024
FHE Rings - Internal Constant Section Rings
Smalley
06.06.2024
HB4-8-2002 - Union,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-15-2002 - Elbow,A type,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
AS1000-5000 - Speed Controller Standard In-line Style
SMC
28.09.2023
AS_2_1F-D (Elbow) - Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver wi...
SMC
28.09.2023
AS_0 - Speed Controller Standard Style In-line
SMC
26.09.2023
25 - Silencer / Metal Case Style
SMC
23.12.2021
WS Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Duty
Smalley
06.06.2024
DNH Rings - Spiral Retaining Rings, DIN
Smalley
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청