DIN 439 A - Hexagon thin nuts, form A
Chinese Manufacturers
YUXING
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yuxing/din_439_form_a.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 439 AM4},{IDNR=},{NENN1=M4},{D=4.000},{D1=3.242},{P=0.700},{M=2.200},{S=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
Hexagon nut DIN 439 AM1.6
1.600
1.221
0.350
1.000
3.200
Hexagon nut DIN 439 AM1.8
1.800
1.421
0.350
1.100
3.500
Hexagon nut DIN 439 AM2
2.000
1.567
0.400
1.200
4.000
Hexagon nut DIN 439 AM2.5
2.500
2.013
0.450
1.600
5.000
Hexagon nut DIN 439 AM3
3.000
2.459
0.500
1.800
5.500
Hexagon nut DIN 439 AM3.5
3.500
2.850
0.600
2.000
6.000
Hexagon nut DIN 439 AM4
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
Hexagon nut DIN 439 AM5
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
Hexagon nut DIN 439 AM6
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
Hexagon nut DIN 439 AM8
8.000
6.647
1.250
4.000
13.000
Hexagon nut DIN 439 AM8x1
8.000
6.917
1.000
4.000
13.000
Hexagon nut DIN 439 AM10
10.000
8.376
1.500
5.000
17.000
Hexagon nut DIN 439 AM10x...
10.000
8.647
1.250
5.000
17.000
Hexagon nut DIN 439 AM10x...
10.000
8.917
1.000
5.000
17.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청