GB/T3882-1995-ue - Rolling brarings-Insert bearings and eccentric looking collars-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb3882-1995-ue.prj},{NB=UE206 GB/T3882-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UE206},{DD=62.000},{B1=35.700},{S=9.000},{S1=26.700},{C=18.000},{CMIN=16},{CMAX=18},{CA=5.000},{CB=2.500},{PXT=E206},{ED=30.000},{ED1=44.500},{ED2=37.900},{EB2=15.900},{EH=0.800},{EA1=4.000},{ER4=0.800},{ER3=0.400},{EG=6.000},{EDI=M8x1},{EM=8.000},{P=1.000},{D=30.000},{D3=37.900},{H=0.800},{A=4.200},{R1=0.800},{R2=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
DD
[mm]
B1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
C
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
PXT
[mm]
UE201 GB/T3882-1995
2
UE201
40.000
28.600
6.500
22.100
13.000
12
13
3.400
2.000
E201
UE202 GB/T3882-1995
2
UE202
40.000
28.600
6.500
22.100
13.000
12
13
3.400
2.000
E202
UE203 GB/T3882-1995
2
UE203
40.000
28.600
6.500
22.100
13.000
12
13
3.400
2.000
E203
UE204 GB/T3882-1995
2
UE204
47.000
31.000
7.500
23.500
15.000
14
15
3.700
2.000
E204
UE205 GB/T3882-1995
2
UE205
52.000
31.500
7.500
23.500
15.000
15
15
3.900
2.500
E205
UE206 GB/T3882-1995
2
UE206
62.000
35.700
9.000
26.700
18.000
16
18
5.000
2.500
E206
UE207 GB/T3882-1995
2
UE207
72.000
38.900
9.500
29.400
19.000
17
19
5.700
3.000
E207
UE208 GB/T3882-1995
2
UE208
80.000
43.700
11.000
32.700
22.000
18
22
6.200
3.000
E208
UE209 GB/T3882-1995
2
UE209
85.000
43.700
11.000
32.700
22.000
19
22
6.400
3.000
E209
UE210 GB/T3882-1995
2
UE210
90.000
43.700
11.000
32.700
22.000
20
22
6.500
3.500
E210
UE211 GB/T3882-1995
2
UE211
100.000
48.400
12.000
36.400
25.000
21
25
7.000
3.500
E211
UE212 GB/T3882-1995
2
UE212
110.000
53.100
13.500
39.600
27.000
22
27
7.600
4.000
E212
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청