GB/T 9123.4-2000 RJ - Steel pipe blank flanges with ring-joint face
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9123.4-2000
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.4-2000/gb9123.4-2000.prj},{NB=Blank flanges DN450-PN110 RJ GB/T9123.4-2000},{IDNR=},{PN=110},{DN=450},{D=745},{K=654.0},{L=45.0},{N=20},{M=M42},{GN=R69},{J=575.0},{P=533.40},{E=7.92},{F=11.91},{R1=0.8},{C=83.0},{S=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
D
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
GN
groove number;hermetic face
ⁿ/ₐ
J
min;hermetic face
[mm]
P
hermetic face
[mm]
E
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
R1
max;hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
S
approximation;distance of two flanges
[mm]
Blank flanges DN25-PN20 R...
20
25
110
79.5
16.0
4
M14
R15
63.5
47.62
6.35
8.74
0.8
14.5
4
Blank flanges DN32-PN20 R...
20
32
120
89.0
16.0
4
M14
R17
73.0
57.15
6.35
8.74
0.8
16.0
4
Blank flanges DN40-PN20 R...
20
40
130
98.5
16.0
4
M14
R19
82.5
65.07
6.35
8.74
0.8
17.5
4
Blank flanges DN50-PN20 R...
20
50
150
120.5
18.0
4
M16
R22
102.0
82.55
6.35
8.74
0.8
19.5
4
Blank flanges DN65-PN20 R...
20
65
180
139.5
18.0
4
M16
R25
121.0
101.60
6.35
8.74
0.8
22.5
4
Blank flanges DN80-PN20 R...
20
80
190
152.5
18.0
4
M16
R29
133.0
114.30
6.35
8.74
0.8
24.0
4
Blank flanges DN100-PN20 ...
20
100
230
190.5
18.0
8
M16
R36
171.0
149.22
6.35
8.74
0.8
24.0
4
Blank flanges DN125-PN20 ...
20
125
255
216.0
22.0
8
M20
R40
194.0
171.45
6.35
8.74
0.8
24.0
4
Blank flanges DN150-PN20 ...
20
150
280
241.5
22.0
8
M20
R43
219.0
193.68
6.35
8.74
0.8
25.5
4
Blank flanges DN200-PN20 ...
20
200
345
298.5
22.0
8
M20
R48
273.0
247.65
6.35
8.74
0.8
29.0
4
Blank flanges DN250-PN20 ...
20
250
405
362.0
26.0
12
M24
R52
330.0
304.80
6.35
8.74
0.8
30.5
4
Blank flanges DN300-PN20 ...
20
300
485
432.0
26.0
12
M24
R56
406.0
381.00
6.35
8.74
0.8
32.0
4
Blank flanges DN350-PN20 ...
20
350
535
476.0
29.5
12
M27
R59
425.0
396.88
6.35
8.74
0.8
35.0
3
Blank flanges DN400-PN20 ...
20
400
600
540.0
29.5
16
M27
R64
483.0
454.02
6.35
8.74
0.8
37.0
3
Blank flanges DN450-PN20 ...
20
450
635
578.0
32.5
16
M30
R68
546.0
517.52
6.35
8.74
0.8
40.0
3
Blank flanges DN500-PN20 ...
20
500
700
635.0
32.5
20
M30
R72
597.0
558.80
6.35
8.74
0.8
43.0
3
Blank flanges DN600-PN20 ...
20
600
815
749.5
35.5
20
M33
R76
711.0
673.10
6.35
8.74
0.8
48.0
3
Blank flanges DN15-PN50 R...
50
15
95
66.5
16.0
4
M14
R11
51.0
34.14
5.56
7.14
0.8
14.5
3
Blank flanges DN20-PN50 R...
50
20
120
82.5
18.0
4
M16
R13
63.5
42.88
6.35
8.74
0.8
16.0
4
Blank flanges DN25-PN50 R...
50
25
125
89.0
18.0
4
M16
R16
70.0
50.80
6.35
8.74
0.8
17.5
4
Blank flanges DN32-PN50 R...
50
32
135
98.5
18.0
4
M16
R18
79.5
60.32
6.35
8.74
0.8
19.5
4
Blank flanges DN40-PN50 R...
50
40
155
114.5
22.0
4
M20
R20
90.5
68.28
6.35
8.74
0.8
21.0
4
Blank flanges DN50-PN50 R...
50
50
165
127.0
18.0
8
M16
R23
108.0
82.55
7.92
11.91
0.8
22.5
6
Blank flanges DN65-PN50 R...
50
65
190
149.0
22.0
8
M20
R26
127.0
101.60
7.92
11.91
0.8
25.5
6
Blank flanges DN80-PN50 R...
50
80
210
168.5
22.0
8
M20
R31
146.0
123.82
7.92
11.91
0.8
29.0
6
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P-SOUK65-40-1 - Aerial Cam Unit
Chinese Manufacturers
21.05.2014
WPYJ-C - Branch union Y
CONVUM Ltd.
28.05.2020
PV
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-60
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-35
CONVUM Ltd.
21.02.2017
FPV - Work drop prevention check valve
CONVUM Ltd.
21.02.2017
CH-01 - Check valve
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MCA
CONVUM Ltd.
16.10.2017
PWG - Oval pad
CONVUM Ltd.
17.05.2021
NAPBTS/NAPBYS - Pad with spring fitting
CONVUM Ltd.
17.05.2021
PBTK/PBYK - Pad with locking fitting
CONVUM Ltd.
07.09.2021
WPW - Different diameter union Y
CONVUM Ltd.
28.05.2020
MPS-34
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MJBV - Check valve
CONVUM Ltd.
28.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청