LSPP - Cam Side Plater
Chinese Manufacturers
XINTE
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinte/lspp.prj},{NB=LSPP-75x250x20},{CNSORDERNO=LSPP-75x250x20},{W=75.000},{LL=250.000},{T=20.000},{L=75.000},{L1=50.000},{TYPE=B},{D1=11.000},{D2=17.500},{H=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
W
[mm]
LL
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TYPE
type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
LSPP-50x150x20
LSPP-50x150x20
50.000
150.000
20.000
50.000
0.000
A
11.000
17.500
12.000
LSPP-50x200x20
LSPP-50x200x20
50.000
200.000
20.000
75.000
0.000
A
11.000
17.500
12.000
LSPP-50x250x20
LSPP-50x250x20
50.000
250.000
20.000
75.000
50.000
B
11.000
17.500
12.000
LSPP-75x150x20
LSPP-75x150x20
75.000
150.000
20.000
50.000
0.000
A
11.000
17.500
12.000
LSPP-75x200x20
LSPP-75x200x20
75.000
200.000
20.000
75.000
0.000
A
11.000
17.500
12.000
LSPP-75x250x20
LSPP-75x250x20
75.000
250.000
20.000
75.000
50.000
B
11.000
17.500
12.000
LSPP-50x150x35
LSPP-50x150x35
50.000
150.000
35.000
50.000
0.000
A
13.000
20.000
15.000
LSPP-50x200x35
LSPP-50x200x35
50.000
200.000
35.000
75.000
0.000
A
13.000
20.000
15.000
LSPP-50x250x35
LSPP-50x250x35
50.000
250.000
35.000
75.000
50.000
B
13.000
20.000
15.000
LSPP-75x150x35
LSPP-75x150x35
75.000
150.000
35.000
50.000
0.000
A
13.000
20.000
15.000
LSPP-75x200x35
LSPP-75x200x35
75.000
200.000
35.000
75.000
0.000
A
13.000
20.000
15.000
LSPP-75x250x35
LSPP-75x250x35
75.000
250.000
35.000
75.000
50.000
B
13.000
20.000
15.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청