Q182 - Hexagon flange bolts-
Chinese Manufacturers
XIAOSHAN
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xiaoshan/q182.prj},{NB=Q1821255},{D=M12},{B1=30.00},{B2=36.00},{C=1.80},{DA=13.70},{DC=24.70},{DS=12.00},{DSMAX=12.00},{DSMIN=11.73},{DU=13.50},{DW=22.60},{E=16.32},{F=3.00},{K=11.90},{K1=5.40},{R1=0.60},{R2=0.70},{R3=0.25},{R4=6.40},{S=15.00},{SMAX=15.00},{SMIN=14.57},{T=0.35},{TMAX=0.35},{TMIN=0.15},{L=55},{LMIN=53.5},{LMAX=56.5},{LS=16.25},{LG=25},{M=12.000},{P=1.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
DA
[mm]
DC
[mm]
DS
[mm]
DSMAX
[mm]
DSMIN
[mm]
DU
[mm]
DW
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
T
[mm]
TMAX
[mm]
TMIN
[mm]
L
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
LS
[mm]
LG
[mm]
Q182530
M5
16.00
0.00
1.00
5.70
11.40
5.00
5.00
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
30
28.9
31.1
10.00
14
Q182535
M5
16.00
0.00
1.00
5.70
11.40
5.00
5.00
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
35
33.7
36.3
15.00
19
Q182540
M5
16.00
0.00
1.00
5.70
11.40
5.00
5.00
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
40
38.7
41.3
20.00
24
Q182545
M5
16.00
0.00
1.00
5.70
11.40
5.00
5.00
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
45
43.7
46.3
25.00
29
Q182550
M5
16.00
0.00
1.00
5.70
11.40
5.00
5.00
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
50
48.7
51.3
30.00
34
Q182635
M6
18.00
0.00
1.10
6.80
13.60
6.00
6.00
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8.00
7.64
0.20
0.20
0.05
35
33.7
36.3
12.00
17
Q182640
M6
18.00
0.00
1.10
6.80
13.60
6.00
6.00
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8.00
7.64
0.20
0.20
0.05
40
38.7
41.3
17.00
22
Q182645
M6
18.00
0.00
1.10
6.80
13.60
6.00
6.00
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8.00
7.64
0.20
0.20
0.05
45
43.7
46.3
22.00
27
Q182650
M6
18.00
0.00
1.10
6.80
13.60
6.00
6.00
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8.00
7.64
0.20
0.20
0.05
50
48.7
51.3
27.00
32
Q182655
M6
18.00
0.00
1.10
6.80
13.60
6.00
6.00
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8.00
7.64
0.20
0.20
0.05
55
53.5
56.5
32.00
37
Q182660
M6
18.00
0.00
1.10
6.80
13.60
6.00
6.00
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8.00
7.64
0.20
0.20
0.05
60
58.5
61.5
37.00
42
Q182840
M8
22.00
28.00
1.20
9.20
17.00
8.00
8.00
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10.00
9.64
0.25
0.25
0.10
40
38.7
41.3
11.75
18
Q182845
M8
22.00
28.00
1.20
9.20
17.00
8.00
8.00
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10.00
9.64
0.25
0.25
0.10
45
43.7
46.3
16.75
23
Q182850
M8
22.00
28.00
1.20
9.20
17.00
8.00
8.00
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10.00
9.64
0.25
0.25
0.10
50
48.7
51.3
21.75
28
Q182855
M8
22.00
28.00
1.20
9.20
17.00
8.00
8.00
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10.00
9.64
0.25
0.25
0.10
55
53.5
56.5
26.75
33
Q182860
M8
22.00
28.00
1.20
9.20
17.00
8.00
8.00
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10.00
9.64
0.25
0.25
0.10
60
58.5
61.5
31.75
38
Q182865
M8
22.00
28.00
1.20
9.20
17.00
8.00
8.00
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10.00
9.64
0.25
0.25
0.10
65
63.5
66.5
36.75
43
Q182870
M8
22.00
28.00
1.20
9.20
17.00
8.00
8.00
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10.00
9.64
0.25
0.25
0.10
70
68.5
71.5
41.75
48
Q182880
M8
22.00
28.00
1.20
9.20
17.00
8.00
8.00
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10.00
9.64
0.25
0.25
0.10
80
78.5
81.5
51.75
58
Q1821045
M10
26.00
32.00
1.50
11.20
20.80
10.00
10.00
9.78
11.00
18.70
14.08
2.00
9.70
4.30
0.40
0.60
0.20
4.30
13.00
13.00
12.5
0.30
0.30
0.15
45
43.7
46.3
11.50
19
Q1821050
M10
26.00
32.00
1.50
11.20
20.80
10.00
10.00
9.78
11.00
18.70
14.08
2.00
9.70
4.30
0.40
0.60
0.20
4.30
13.00
13.00
12.5
0.30
0.30
0.15
50
48.7
51.3
16.50
24
Q1821055
M10
26.00
32.00
1.50
11.20
20.80
10.00
10.00
9.78
11.00
18.70
14.08
2.00
9.70
4.30
0.40
0.60
0.20
4.30
13.00
13.00
12.5
0.30
0.30
0.15
55
53.5
56.5
21.50
29
Q1821060
M10
26.00
32.00
1.50
11.20
20.80
10.00
10.00
9.78
11.00
18.70
14.08
2.00
9.70
4.30
0.40
0.60
0.20
4.30
13.00
13.00
12.5
0.30
0.30
0.15
60
58.5
61.5
26.50
34
Q1821065
M10
26.00
32.00
1.50
11.20
20.80
10.00
10.00
9.78
11.00
18.70
14.08
2.00
9.70
4.30
0.40
0.60
0.20
4.30
13.00
13.00
12.5
0.30
0.30
0.15
65
63.5
66.5
31.50
39
Q1821070
M10
26.00
32.00
1.50
11.20
20.80
10.00
10.00
9.78
11.00
18.70
14.08
2.00
9.70
4.30
0.40
0.60
0.20
4.30
13.00
13.00
12.5
0.30
0.30
0.15
70
68.5
71.5
36.50
44
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Z18 - Locking assemblies, type Z18
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPFB - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z6 - Locking assemblies, type Z6
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 840-88 A - Plastic diamond knurlhead screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLC-100 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-14-2002 - Elbow,B type,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z5 - Locking assemblies, type Z5
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T6185.2-2000 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts,style 2,wit...
Chinese Manufacturers
26.06.2017
HB4-15-2002 - Elbow,A type,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5790-86 B - Hexagon flange bolts-Heavg series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-11-2002 - Elbow,C type,45 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTB - Thrust Bushings
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-10-2002 - Elbow,B type,45 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청