GB806-88 - Knurled nut with collar
Chinese Manufacturers
TIEBAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/tiebao/gb806-88.prj},{NB=Nuts GB 806 M3},{GUIGE=M3},{D=3.000},{P=0.350},{DK=11.000},{DKMAX=11.000},{DKMIN=10.730},{M=7.000},{MMAX=7.000},{MMIN=6.640},{K=2.800},{DW=6.000},{DWMAX=6.000},{DWMIN=5.700},{DA=3.500},{DAMAX=3.500},{DAMIN=3.200},{T=2.000},{TMAX=2.000},{R=2.000},{RMIN=2.000},{H=1.200},{D1=5.200},{C=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DK
Before knurling
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
K
[mm]
DW
[mm]
DWMAX
[mm]
DWMIN
[mm]
DA
[mm]
DAMAX
[mm]
DAMIN
[mm]
T
[mm]
TMAX
[mm]
R
[mm]
RMIN
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
Nuts GB 806 M1.6
M1.6
1.600
0.200
7.000
7.000
6.780
4.700
4.700
4.400
2.000
4.000
4.000
3.700
2.050
2.050
1.800
1.500
1.500
1.250
1.250
0.800
3.600
0.200
Nuts GB 806 M2
M2
2.000
0.250
8.000
8.000
7.780
5.000
5.000
4.700
2.000
4.500
4.500
4.200
2.450
2.450
2.200
1.500
1.500
1.250
1.250
1.000
3.800
0.200
Nuts GB 806 M2.5
M2.5
2.500
0.350
9.000
9.000
8.780
5.500
5.500
5.200
2.200
5.000
5.000
4.700
2.950
2.950
2.700
2.000
2.000
1.500
1.500
1.000
4.400
0.200
Nuts GB 806 M3
M3
3.000
0.350
11.000
11.000
10.730
7.000
7.000
6.640
2.800
6.000
6.000
5.700
3.500
3.500
3.200
2.000
2.000
2.000
2.000
1.200
5.200
0.300
Nuts GB 806 M4
M4
4.000
0.500
12.000
12.000
11.730
8.000
8.000
7.640
3.000
8.000
8.000
7.640
4.500
4.500
4.200
2.500
2.500
2.000
2.000
1.500
6.400
0.300
Nuts GB 806 M5
M5
5.000
0.500
16.000
16.000
15.730
10.000
10.000
9.640
4.000
10.000
10.000
9.640
5.500
5.500
5.200
3.000
3.000
2.500
2.500
2.000
9.000
0.500
Nuts GB 806 M6
M6
6.000
0.750
20.000
20.000
19.670
12.000
12.000
11.570
5.000
12.000
12.000
11.570
6.560
6.560
6.200
4.000
4.000
3.000
3.000
2.500
11.000
0.500
Nuts GB 806 M8
M8
8.000
1.000
24.000
24.000
23.670
16.000
16.000
15.570
6.000
16.000
16.000
15.570
8.860
8.860
8.500
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
13.000
0.800
Nuts GB 806 M10
M10
10.000
1.250
30.000
30.000
29.670
20.000
20.000
19.480
8.000
20.000
20.000
19.480
10.930
10.930
10.500
6.500
6.500
5.000
5.000
3.800
17.500
0.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청