LBDM - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
PENGLONG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/penglong/lbdm.prj},{NB=LBDM-25x120-D80-40},{PC=LBDM},{DD=25.000},{S=4.000},{T=1.600},{D=31.000},{DD1=45.000},{LL1=75.000},{L1=40.000},{L=25.000},{BL=80.000},{FLMIN=40.000},{FLMAX=150.000},{FL=40},{LL=120},{LLMIN=120.000},{LLMAX=180.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PC
Product Code
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD1
[mm]
LL1
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
BL
[mm]
LBDM-20x100-D50-40
LBDM
20.000
4.000
1.600
26.000
37.000
50.000
25.000
15.000
50.000
LBDM-22x120-D50-40
LBDM
22.000
4.000
1.600
28.000
40.000
50.000
25.000
15.000
50.000
LBDM-22x120-D60-40
LBDM
22.000
4.000
1.600
28.000
40.000
60.000
30.000
20.000
60.000
LBDM-25x120-D60-40
LBDM
25.000
4.000
1.600
31.000
45.000
60.000
30.000
20.000
60.000
LBDM-25x120-D80-40
LBDM
25.000
4.000
1.600
31.000
45.000
75.000
40.000
25.000
80.000
LBDM-45x180-D120-80
LBDM
45.000
6.000
2.000
50.000
74.000
110.000
57.000
35.000
120.000
LBDM-50x200-D100-80
LBDM
50.000
7.000
2.000
60.000
83.000
90.000
47.000
30.000
100.000
LBDM-50x200-D120-80
LBDM
50.000
7.000
2.000
60.000
83.000
110.000
57.000
35.000
120.000
LBDM-60x200-D100-80
LBDM
60.000
7.000
2.000
70.000
95.000
90.000
47.000
30.000
100.000
LBDM-60x200-D120-80
LBDM
60.000
7.000
2.000
70.000
95.000
110.000
57.000
35.000
120.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청