GB 946-88 - Slotted raised cheese head with shoulder
Chinese Manufacturers
HD-BZJ
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hd-bzj/gb946-88.prj},{NB=Screws GB 946 M4X6},{IDNR=},{GUIGE=M4},{D=4.000},{P=0.500},{D1=4.970},{D1MAX=4.970},{D1MIN=4.985},{DK=8.000},{DKMAX=8.000},{DKMIN=7.640},{K=2.800},{KMAX=2.800},{KMIN=2.660},{N=1.200},{NMIN=1.260},{NMAX=1.510},{T=1.400},{TMIN=1.400},{R=0.400},{RMIN=0.400},{R1=0.500},{D2=3.000},{A=1.500},{RR=8.000},{B=5.000},{L=6.000},{LMIN=5.760},{LMAX=6.240}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
GUIGE
Thread specification
[mm]
D
[mm]
P
[mm]
D1
[mm]
D1MAX
[mm]
D1MIN
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
K
[mm]
KMAX
[mm]
KMIN
[mm]
N
Nominal
[mm]
NMIN
[mm]
NMAX
[mm]
T
[mm]
TMIN
[mm]
R
[mm]
RMIN
[mm]
R1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
RR
[mm]
B
[mm]
L
Nominal
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
Screws GB 946 M1.6X1
M1.6
1.600
0.200
2.480
2.480
2.420
3.500
3.500
3.200
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.600
0.600
0.200
0.200
0.300
1.100
1.000
3.500
2.500
1.000
0.800
1.200
Screws GB 946 M1.6X1.2
M1.6
1.600
0.200
2.480
2.480
2.420
3.500
3.500
3.200
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.600
0.600
0.200
0.200
0.300
1.100
1.000
3.500
2.500
1.200
1.000
1.400
Screws GB 946 M1.6X1.6
M1.6
1.600
0.200
2.480
2.480
2.420
3.500
3.500
3.200
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.600
0.600
0.200
0.200
0.300
1.100
1.000
3.500
2.500
1.600
1.400
1.800
Screws GB 946 M1.6X2
M1.6
1.600
0.200
2.480
2.480
2.420
3.500
3.500
3.200
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.600
0.600
0.200
0.200
0.300
1.100
1.000
3.500
2.500
2.000
1.800
2.200
Screws GB 946 M1.6X2.5
M1.6
1.600
0.200
2.480
2.480
2.420
3.500
3.500
3.200
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.600
0.600
0.200
0.200
0.300
1.100
1.000
3.500
2.500
2.500
2.300
2.700
Screws GB 946 M1.6X3
M1.6
1.600
0.200
2.480
2.480
2.420
3.500
3.500
3.200
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.600
0.600
0.200
0.200
0.300
1.100
1.000
3.500
2.500
3.000
2.800
3.200
Screws GB 946 M1.6X4
M1.6
1.600
0.200
2.480
2.480
2.420
3.500
3.500
3.200
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.600
0.600
0.200
0.200
0.300
1.100
1.000
3.500
2.500
4.000
3.760
4.240
Screws GB 946 M1.6X5
M1.6
1.600
0.200
2.480
2.480
2.420
3.500
3.500
3.200
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.600
0.600
0.200
0.200
0.300
1.100
1.000
3.500
2.500
5.000
4.760
5.240
Screws GB 946 M1.6X6
M1.6
1.600
0.200
2.480
2.480
2.420
3.500
3.500
3.200
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.600
0.600
0.200
0.200
0.300
1.100
1.000
3.500
2.500
6.000
5.760
6.240
Screws GB 946 M2X1
M2
2.000
0.250
2.980
2.980
2.920
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.500
0.560
0.700
0.700
0.700
0.200
0.200
0.300
1.400
1.000
4.000
3.000
1.000
0.800
1.200
Screws GB 946 M2X1.2
M2
2.000
0.250
2.980
2.980
2.920
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.500
0.560
0.700
0.700
0.700
0.200
0.200
0.300
1.400
1.000
4.000
3.000
1.200
1.000
1.400
Screws GB 946 M2X1.6
M2
2.000
0.250
2.980
2.980
2.920
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.500
0.560
0.700
0.700
0.700
0.200
0.200
0.300
1.400
1.000
4.000
3.000
1.600
1.400
1.800
Screws GB 946 M2X2
M2
2.000
0.250
2.980
2.980
2.920
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.500
0.560
0.700
0.700
0.700
0.200
0.200
0.300
1.400
1.000
4.000
3.000
2.000
1.800
2.200
Screws GB 946 M2X2.5
M2
2.000
0.250
2.980
2.980
2.920
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.500
0.560
0.700
0.700
0.700
0.200
0.200
0.300
1.400
1.000
4.000
3.000
2.500
2.300
2.700
Screws GB 946 M2X3
M2
2.000
0.250
2.980
2.980
2.920
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.500
0.560
0.700
0.700
0.700
0.200
0.200
0.300
1.400
1.000
4.000
3.000
3.000
2.800
3.200
Screws GB 946 M2X4
M2
2.000
0.250
2.980
2.980
2.920
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.500
0.560
0.700
0.700
0.700
0.200
0.200
0.300
1.400
1.000
4.000
3.000
4.000
3.760
4.240
Screws GB 946 M2X5
M2
2.000
0.250
2.980
2.980
2.920
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.500
0.560
0.700
0.700
0.700
0.200
0.200
0.300
1.400
1.000
4.000
3.000
5.000
4.760
5.240
Screws GB 946 M2X6
M2
2.000
0.250
2.980
2.980
2.920
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.500
0.560
0.700
0.700
0.700
0.200
0.200
0.300
1.400
1.000
4.000
3.000
6.000
5.760
6.240
Screws GB 946 M2X8
M2
2.000
0.250
2.980
2.980
2.920
4.000
4.000
3.700
1.600
1.600
1.460
0.500
0.560
0.700
0.700
0.700
0.200
0.200
0.300
1.400
1.000
4.000
3.000
8.000
7.710
8.290
Screws GB 946 M2.5X1
M2.5
2.500
0.350
3.470
3.470
3.395
5.000
5.000
4.700
1.800
1.800
1.660
0.600
0.660
0.800
0.900
0.900
0.200
0.200
0.300
1.800
1.000
5.000
3.500
1.000
0.800
1.200
Screws GB 946 M2.5X1.2
M2.5
2.500
0.350
3.470
3.470
3.395
5.000
5.000
4.700
1.800
1.800
1.660
0.600
0.660
0.800
0.900
0.900
0.200
0.200
0.300
1.800
1.000
5.000
3.500
1.200
1.000
1.400
Screws GB 946 M2.5X1.6
M2.5
2.500
0.350
3.470
3.470
3.395
5.000
5.000
4.700
1.800
1.800
1.660
0.600
0.660
0.800
0.900
0.900
0.200
0.200
0.300
1.800
1.000
5.000
3.500
1.600
1.400
1.800
Screws GB 946 M2.5X2
M2.5
2.500
0.350
3.470
3.470
3.395
5.000
5.000
4.700
1.800
1.800
1.660
0.600
0.660
0.800
0.900
0.900
0.200
0.200
0.300
1.800
1.000
5.000
3.500
2.000
1.800
2.200
Screws GB 946 M2.5X2.5
M2.5
2.500
0.350
3.470
3.470
3.395
5.000
5.000
4.700
1.800
1.800
1.660
0.600
0.660
0.800
0.900
0.900
0.200
0.200
0.300
1.800
1.000
5.000
3.500
2.500
2.300
2.700
Screws GB 946 M2.5X3
M2.5
2.500
0.350
3.470
3.470
3.395
5.000
5.000
4.700
1.800
1.800
1.660
0.600
0.660
0.800
0.900
0.900
0.200
0.200
0.300
1.800
1.000
5.000
3.500
3.000
2.800
3.200
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청