카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
QSNN - Speed control
CHELIC
Controller
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/speed_control_series/qsnn.prj},{NB=QSNN6-01-A},{D=6},{RC=1/8''},{RCM=9.728},{MODEL=QSNN6-01},{CON=-A},{A=6},{B=64.2},{DD=4.3},{E=19.7},{F1=8.5},{F2=18},{L=41.9},{G=12.8},{H=14},{SA=12.0},{WEIGHT=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
RC
Thread size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
DD
[mm]
E
max
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
L
max
[mm]
G
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
QSNN4-01-A
4
1/8''
QSNN4-01
6
56.9
3.2
14.2
6.9
14
29.8
10.5
14
5.5
30
QSNN4-02-A
4
1/4''
QSNN4-02
9
62.9
3.2
14.2
6.9
14
29.8
10.5
14
5.5
38
QSNN6-01-A
6
1/8''
QSNN6-01
6
64.2
4.3
19.7
8.5
18
41.9
12.8
14
12.0
42
QSNN6-02-A
6
1/4''
QSNN6-02
9
71.4
4.3
19.7
8.5
18
41.9
12.8
14
12.0
48
QSNN8-02-A
8
1/4''
QSNN8-02
9
78.3
4.3
21.3
9.6
22
47.6
14.5
19
16.0
78
QSNN8-03-A
8
3/8''
QSNN8-03
9
78.3
4.3
21.3
9.6
22
47.6
14.5
19
16.0
82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청