카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SBA - Pen stainless steel cylinder
CHELIC
Cylinders
Miniature cylinder
SBA Pen type stainless steel cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/stainless_steel_aluminium_cylinder/sba_series/sba_asmtab.prj},{NB=SBR6x15(0)},{MODEL=SBR},{BORE=6},{STROKE=15},{SWT=},{NOS=},{MT=},{POS=0},{AT=},{AM=15},{BEX=M6x1.0P},{CDX=-},{D1=14},{D2=9},{DFX=5},{EE=M5x0.8P},{EX1=12},{EX2=8},{EWX=0.0},{GA1=19.0},{GA2=3.0},{GB1=7.0},{GB2=3.0},{KK=M3x0.5P},{KV1=8},{KV2=8},{KX=5.5},{LX=-},{L1X=-},{MM=3},{PAX=14.5},{PBX=-},{PCX=-},{WFX=13},{Z2X=-},{MF=1.600},{PPATH=assemblies/sba_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BORE
Bore Size
[mm]
AM
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
BF
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
DF
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EX
[mm]
EW
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
KV
[mm]
KX
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MM
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
ZB
[mm]
ZM
[mm]
SBR6x15
6
15
M6x1.0P
8
-
14
-
M5x0.8P
12
-
19.0
7
-
M3x0.5P
8
5.5
-
-
3
14.5
-
-
13
-
49
-
77
-
SBA10x15
10
15
M8x1.0P
8
-
14
-
M5x0.8P
12
-
12.5
9.5
-
M4x0.7P
13
7.0
-
-
4
8
5
-
13
-
46
-
74
-
SBA16x15
16
15
M10x1.0P
8
-
20
-
M5x0.8P
18
-
12.5
9.5
-
M5x0.8P
15
8.0
-
-
5
8
5
-
13
-
47
-
75
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청