카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
G Rod eye clevis
CHELIC
Cylinders
Miniature cylinder
Rod accessories
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/stainless_steel_aluminium_cylinder/rod_accessories/g_rod_eye_clevis.prj},{NB=SDA-25,32-G - M10 x 1.25},{IDNR=},{CYLINDER=SDA},{BORE=25,32},{MODEL=G - M10 x 1.25},{B=10.5},{C=14},{D=10},{E=26},{F=43},{G=57},{J=21},{KK=M10x1.25},{SW=17},{NDM=10},{P1=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CYLINDER
Cylinder model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
G-M6x1.0
SDA
12,16
G - M6 x 1.0
7.0
9
6
18
30
39
14
M6x1.0
11
G-M8x1.25
SDA
20
G - M8 x 1.25
9.0
12
8
22
36
47
17
M8x1.25
14
G-M8x1.25
SDX
20
G - M8 x 1.25
9.0
12
8
22
36
47
17
M8x1.25
14
G-M8x1.25
FDA
20
G - M8 x 1.25
9.0
12
8
22
36
47
17
M8x1.25
14
G-M8x1.25
DBF(S)2
20,25
G - M8 x 1.25
9.0
12
8
22
36
47
17
M8x1.25
14
G-M10x1.25
SDA
25,32
G - M10 x 1.25
10.5
14
10
26
43
57
21
M10x1.25
17
G-M10x1.25
SDX
25,32
G - M10 x 1.25
10.5
14
10
26
43
57
21
M10x1.25
17
G-M10x1.25
FDA
30
G - M10 x 1.25
10.5
14
10
26
43
57
21
M10x1.25
17
G-M10x1.25
DBF(S)2
32
G - M10 x 1.25
10.5
14
10
26
43
57
21
M10x1.25
17
G-M14x1.5
SDA
40
G - M14 x 1.5
13.5
19
14
34
57
74
27
M14x1.5
22
G-M14x1.5
SDX
40
G - M14 x 1.5
13.5
19
14
34
57
74
27
M14x1.5
22
G-M14x1.5
DBF(S)2
40
G - M14 x 1.5
13.5
19
14
34
57
74
27
M14x1.5
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청