카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
FDA - Aluminum tube cylinder
CHELIC
Cylinders
Miniature cylinder
FDA Aluminum tube cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/stainless_steel_aluminium_cylinder/fda_series/fda_asmtab.prj},{NB=FDA20x25(0)},{MODEL=FDA},{BORE=20},{STROKE=25},{SWT=},{NOS=},{MT=},{POS=0},{AM=20},{BE=M20 x 1.5},{BF=16},{CD=8},{D=30},{EE=PT 1/8},{EX=27},{EW=10},{G=15},{KK=M8 x 1.25},{KU=8},{KV=27},{KX=14},{L=11},{L1=20},{MM=10},{NI=15},{NJ=28.5},{WF=22},{XC=97},{Z1=64},{ZB=126},{ZM=108},{MF=5.0},{AT=5},{Y1=6.0},{Y2=12.0},{PPATH=assemblies/fda_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BORE
Bore Size
[mm]
AM
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
BF
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EX
[mm]
EW
[mm]
G
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
KU
[mm]
KV
[mm]
KX
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MM
[mm]
NI
[mm]
NJ
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
Z1
[mm]
ZB
[mm]
ZM
[mm]
FDA20x25
20
20
M20 x 1.5
16
8
30
PT 1/8
27
10
15
M8 x 1.25
8
27
14
11
20
10
15
28.5
22
97
64
126
108
FDA30x25
30
20
M26 x 1.5
18
10
38
PT 1/8
35
12
16
M10 x 1.25
10
32
17
15
25
12
19
36.5
26
114
73
144
125
FDA40x25
40
23
M33 x 2.0
20
10
46
PT 1/4
-
20
18
M14 x 1.5
14
41
24
15
27
16
-
-
28
129
86
164
142
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청