카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
PRUT Series - Mechanical ROdless Cylinder
CHELIC
Cylinders
Rodless cylinder
Mechanical type
PRUT Rodless cylinder (Linear guide type)
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/rodless_cylinder/mechanical_rodless_cylinder/prut_series/prut_asmtab.prj},{NB=PRUT20x50(0)},{MODEL=PRUT : High precision guide type},{BORE=20},{STROKE=50},{MBL=},{SWT=},{NOS=},{SA=},{NOSA=},{POS=0},{A=80},{B=37},{C=24},{D=55.0},{E=6.0},{F=22.0},{G=M4x0.7Px12dp},{H=69.0},{I=50.5},{J=66.0},{K=37.0},{L=M5x0.8Px10dp},{M=35},{N=85},{O=45},{P=120},{Q=30},{R=29.5},{S=1},{T=4},{U=4},{V=3},{AB=4.6},{AH=69.5},{AT=1.6},{AU=11},{AV=5},{TR=24},{UH=35},{ZT=91},{AM=26},{BM=26},{CM=M10x1.0P},{DM=34},{EM=35},{FM=42.5},{GM=12},{HM=48},{IM=36.5},{JM=32},{KM=25},{SA2=SAT-1007C},{POSROD=7.000},{POSBODY=-6.900},{PPATH=assemblies/prut_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
AV
[mm]
TR
[mm]
UH
[mm]
ZT
[mm]
AM
[mm]
BM
[mm]
CM
ⁿ/ₐ
DM
[mm]
EM
[mm]
FM
[mm]
GM
[mm]
HM
[mm]
IM
[mm]
JM
[mm]
KM
[mm]
PRUT16x50
PRUT : High precision gui...
16
65
30
18
45.0
6.4
14.0
M3x0.5Px9dp
55.0
40.0
53.6
29.6
M4x0.7Px8dp
30
70
36
90
20
19.5
1
4
4
3
3.6
55
1.6
10
4
18
26
75
21.5
24.4
M10x1.0P
31.9
29
36.5
12
48
30
30
25
PRUT20x50
PRUT : High precision gui...
20
80
37
24
55.0
6.0
22.0
M4x0.7Px12dp
69.0
50.5
66.0
37.0
M5x0.8Px10dp
35
85
45
120
30
29.5
1
4
4
3
4.6
69.5
1.6
11
5
24
35
91
26
26
M10x1.0P
34
35
42.5
12
48
36.5
32
25
PRUT25x50
PRUT : High precision gui...
25
100
42
27
67.5
8.7
22.0
M5x0.8Px15dp
74.0
53.0
77.9
45.3
M6x1Px12dp
60
120
50
144
40
39.5
1
5
5
3
5.8
75.5
2.5
16
6
27
39
116
28
31.5
M12x1.0P
40.5
23.5
44.5
15
48
39
37
50
PRUT32x50
PRUT : High precision gui...
32
125
54
36
88.3
9.5
25.5
M6x1Px15dp
89.0
62.0
103.1
61.1
M6x1Px12dp
80
160
64
184
40
39.5
1
6
6
4
6.6
92
3
18
8
36
50
143
35
36.5
M14x1.5P
46.5
45
52.5
15
48
48
43
50
PRUT40x50
PRUT : High precision gui...
40
150
69
54
95.5
7.5
28.0
M6x1Px15dp
106.5
72.0
108.0
61.0
M6x1Px12dp
100
200
78
226
50
49.5
1
6
6
4
9
110
24
12.5
11.5
30
68
162.5
42
50
M20x1.5P
64
56
66
20
48
58.5
59
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청