카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
ND - Knock multimount cylinder
CHELIC
Cylinders
Free mount cylinder
ND Free mount cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/multimount_cylinder/nd_series/nd_series_asmtab.prj},{NB=ND20X10(0)},{TYPE=ND},{BORE=20},{STROKE=10},{FIXED=},{THREAD=},{MAGENT=},{SWT=},{SWNN=},{POS=0},{A=5.5},{B=M5 x 0.8P},{B1=5.000},{B2=0.800},{C=7},{D=14},{E=14.5},{F=7.5},{G=16},{H=12},{I=18.0},{J=3.7},{K=M6 x 1.0P x 14L},{K1=6.000},{K2=1.000},{K3=14.000},{L=M4 x 0.7P x 10dp},{L1=4.000},{L2=0.700},{L3=10.000},{N=26.4},{O=40.1},{P=30},{Q=φ5.5 Thru-hole,Pole hole φ9x8p},{Q1=5.500},{Q2=9.000},{Q3=8.000},{R=7},{T=16},{U=8},{V=30},{W=M5 x0.8P x8dp},{W1=5.000},{W2=0.800},{W3=8.000},{PPATH=assemblies/nd_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
ND16X10
16
4.5
M5 x 0.8P
6
12
11.0
9.5
14
5
14.0
4.0
M5 x 0.8P x 10L
M3 x 0.5P x 6dp
11.4
22.4
32.1
25
φ4.5 Thru-hole,Pole hole ...
6
25.0
14
6
25
M4 x 0.7P x5dp
-
-
ND20X10
20
5.5
M5 x 0.8P
7
14
14.5
7.5
16
12
18.0
3.7
M6 x 1.0P x 14L
M4 x 0.7P x 10dp
13.4
26.4
40.1
30
φ5.5 Thru-hole,Pole hole ...
7
27.5
16
8
30
M5 x0.8P x8dp
-
-
ND25X10
25
5.5
M5 x 0.8P
7
14
14.0
8.0
20
14
19.5
4.0
M8 x 1.25P x 16L
M5 x 0.8P x 12dp
16.2
32.0
50.1
38
φ5.5 Thru-hole,Pole hole ...
7
29.5
20
10
38
M5 x0.8P x8dp
-
-
ND32X10
32
6.5
PT1/8"
8
16
15.0
9.5
24
22
20.5
3.5
M10 x 1.25P x17L
M6 x 1.0P x 14dp
20.2
40.0
62.1
48
φ6.5 Thru-hole,Pole hole ...
8
32.0
24
12
48
M6 x 1.0P x 12dp
-
-
ND40X10
40
6.5
PT1/8"
8
16
15.5
10.0
30
25
30.5
3.5
M14 x 1.5P x 27L
M8 x 1.25P x14dp
24.2
48.0
70.1
55
φ6.5 Thru-hole,Pole hole ...
8
34.5
32
16
55
M6 x 1.0P x 12dp
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청