카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
JTF - Twin-guide Cylinder (Flange type)
CHELIC
Cylinders
Twin-guide cylinder
Twin-guide cylinder
JTD/JTF Twin-guide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/guide_cylinder/slide_block_cylinder/jtd_series/jtf_asmtab.prj},{NB=JTF-32x10(0)},{MODEL=JTF: Twin-Guide Cylinder (Flange type)},{BORE=32},{STROKE=10},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{XMODEL=JTF},{A=13.6},{B=34},{C=43},{E=50},{F=54},{G=64},{H=6.5},{I=44},{J=16.0},{K=9.00},{L=5},{M=12},{N=6},{O=9.0},{P=10},{Q=0.5},{R=10},{S=PT 1/8},{T=M6x1.0P},{U=M6x1.0},{V=41.5},{PPATH=assemblies/jtd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
V
[mm]
JTF-20x10
JTF: Twin-Guide Cylinder ...
20
-
24
33
-
43
52
6.5
34
12.5
7.50
4
8
5
7.5
8
0.5
10
M5x0.8P
M6x1.0P
M5x0.8
35.0
JTF-25x10
JTF: Twin-Guide Cylinder ...
25
-
28
39
-
50
60
6.5
40
13.5
8.00
5
10
6
9.0
8
0.5
10
M5x0.8P
M6x1.0P
M6x1.0
37.2
JTF-32x10
JTF: Twin-Guide Cylinder ...
32
13.6
34
43
50
54
64
6.5
44
16.0
9.00
5
12
6
9.0
10
0.5
10
PT 1/8
M6x1.0P
M6x1.0
41.5
JTF-40x10
JTF: Twin-Guide Cylinder ...
40
13.6
40
51
58
64
76
9.0
52
17.0
10.00
6
16
8
11.0
12
0.5
12
PT 1/8
M8x1.25P
M8x1.25
44.0
JTF-50x10
JTF: Twin-Guide Cylinder ...
50
19
48
61
71
74
86
9.0
62
19.0
10.85
6
20
8
11.0
14
0.5
12
PT 1/4
M8x1.25P
M8x1.25
47.6
JTF-63x10
JTF: Twin-Guide Cylinder ...
63
20.5
60
74
84.5
87
99
9.0
75
19.5
11.00
6
20
8
11.0
14
0.5
12
PT 1/4
M8x1.25P
M8x1.25
51.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청