카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
JTD - Twin-guide Cylinder
CHELIC
Cylinders
Twin-guide cylinder
Twin-guide cylinder
JTD/JTF Twin-guide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/guide_cylinder/slide_block_cylinder/jtd_series/jtd_asmtab.prj},{NB=JTD-32x10(0)},{MODEL=JTD: Twin-Guide Cylinder},{BORE=32},{STROKE=10},{AM=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{XMODEL=JTD},{A=44},{B=34},{C=50},{D=PT 1/8},{E=13.6},{F=Thru-hole Ø5.1 ,Thread M6x1Px8 dp ; Pole hole Ø8x6 dp},{H=9.00},{LX=34.0},{L1=3.3},{MX=41.5},{N=44},{O=34},{P=10},{Q=17},{R=22.0},{S=M6x1.0P},{T=6.5},{U=43},{V=6},{W=12},{X=6.5},{PPATH=assemblies/jtd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
JTD-20x10
JTD: Twin-Guide Cylinder
20
34
24
-
M5x0.8P
-
Thru-hole Ø4.3 ,Thread M5...
7.50
19.5
1.5
25.0
34
24
8
12
17.0
M6x1.0P
6.5
33
5
8
5.5
JTD-25x10
JTD: Twin-Guide Cylinder
25
40
28
-
M5x0.8P
-
Thru-hole Ø5.1 ,Thread M6...
8.00
21.2
1.9
27.2
40
28
8
14
20.0
M6x1.0P
6.5
39
6
10
6.5
JTD-32x10
JTD: Twin-Guide Cylinder
32
44
34
50
PT 1/8
13.6
Thru-hole Ø5.1 ,Thread M6...
9.00
24.0
3.3
31.5
44
34
10
17
22.0
M6x1.0P
6.5
43
6
12
6.5
JTD-40x10
JTD: Twin-Guide Cylinder
40
52
40
58
PT 1/8
13.6
Thru-hole Ø6.8 ,Thread M8...
10.00
26.5
3.3
34.0
52
40
12
20
26.0
M8x1.25P
9.0
51
8
16
9.0
JTD-50x10
JTD: Twin-Guide Cylinder
50
62
48
71
PT 1/4
19
Thru-hole Ø6.8 ,Thread M8...
10.85
28.6
3.9
37.6
62
48
14
24
31.0
M8x1.25P
9.0
61
8
20
8.5
JTD-63x10
JTD: Twin-Guide Cylinder
63
75
60
84.5
PT 1/4
20.5
Thru-hole Ø6.8 ,Thread M8...
11.00
32.5
3.8
41.5
75
60
14
30
37.5
M8x1.25P
9.0
74
8
20
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청