카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
JDM - Tandem jig cylinder
CHELIC
Cylinders
Compact cylinder
JDM Compact cylinder (Tandem, high-force and multi-position )
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/compact_cylinder/jdm_series/jdm_asmtab.prj},{NB=JDM40x10(0)},{MODEL=JDM: Tandem jig cylinder},{BORE=40},{STROKE=10},{RED=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{B1=7.0},{B2=34.0},{D=58.0},{E=30.7},{F=3.7},{G=3.3},{H=25},{H1=27},{K1=M8x1.25Px14 dp},{K2=M14x1.5P},{L=28},{M=3},{N1=10.0},{O=PT 1/8},{P4=Thread M8x1.25Px10 dp ; Hole Ø10x8 dp},{P1=18.0},{P2=8.0},{R=6.0},{S=52},{T1=40},{V=16},{W=14},{X=15.0},{Y=13.6},{PPATH=assemblies/jdm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P4
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
JDM20x10
JDM: Tandem jig cylinder
20
44.5
19.5
5.5
19.5
-
18.0
4.0
1.5
13
14
M4x0.7Px10 dp
M6x1.0P
13
3
7.5
M5x0.8P
Thread M5x0.8Px6 dp ; Hol...
11.0
5.0
-
34
24
8
6
-
-
JDM25x10
JDM: Tandem jig cylinder
25
48.4
21.2
6.0
22.0
-
20.1
4.1
1.9
15
16
M5x0.8Px12 dp
M8x1.25P
17
3
8.0
M5x0.8P
Thread M6x1Px8 dp ; Hole ...
14.0
6.0
-
40
28
10
8
-
-
JDM32x10
JDM: Tandem jig cylinder
32
55.0
24.0
7.0
24.0
50.0
20.7
3.7
3.3
16
17
M6x1.0Px14 dp
M10x1.25P
22
3
9.0
PT 1/8
Thread M6x1Px8 dp ; Hole ...
14.0
6.0
6.0
44
34
12
10
15.0
13.6
JDM40x10
JDM: Tandem jig cylinder
40
60.0
26.5
7.0
34.0
58.0
30.7
3.7
3.3
25
27
M8x1.25Px14 dp
M14x1.5P
28
3
10.0
PT 1/8
Thread M8x1.25Px10 dp ; H...
18.0
8.0
6.0
52
40
16
14
15.0
13.6
JDM50x10
JDM: Tandem jig cylinder
50
66.2
28.6
9.0
36.0
71.0
32.1
5.1
3.9
25
27
M10x1.5Px15 dp
M18x1.5P
38
3
10.8
PT 1/4
Thread M8x1.25Px10 dp ; H...
18.5
8.5
9.0
62
48
20
17
21.6
19.0
JDM63x10
JDM: Tandem jig cylinder
63
73.5
32.5
8.5
35.5
84.5
31.6
4.6
3.9
25
27
M10x1.5Px15 dp
M18x1.5P
40
3
11.0
PT 1/4
Thread M8x1.25Px10 dp ; H...
18.5
8.5
9.5
75
60
20
17
32.0
20.5
JDM80x10
JDM: Tandem jig cylinder
80
93.3
41.3
10.7
43.7
104.0
38.7
5.7
5.0
30
33
M14x1.5Px20 dp
M22x1.5P
45
4
13.0
PT 3/8
Thread M12x1.75Px12 dp ; ...
22.5
10.5
10.0
94
74
25
22
38.8
26.8
JDM100x10
JDM: Tandem jig cylinder
100
99.3
45.3
8.7
41.7
124.0
38.7
5.7
3.0
30
33
M16x2.0Px20 dp
M22x1.5P
45
4
15.0
PT 3/8
Thread M14x2Px15 dp ; Hol...
28.0
13.0
10.0
114
90
25
22
37.3
26.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청