카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
HER - Double rod swing clamp cylinder
CHELIC
Cylinders
Clamping cylinder
Swing clamp cylinder
HER Double rod swing clamp cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/clamping_cylinder/rotary_clamping_cylinder/her_series/her_asmtab.prj},{NB=HER25X13(00)},{TYPE=HER:Double rod swing clamp cylinder},{BORE=25},{STROKE=13},{SWT=},{SWN=},{POS=0},{ANGLE=0},{ST=22},{A=67},{A1=89},{A2=105.9},{B=50},{C=65},{D=15.9},{E=M6x1.0},{EM=6},{EP=1},{F=6},{G=13},{H=39},{I=72},{J=32},{K=30},{L=60},{M=M5x0.8P},{MM=5},{MP=0.8},{N=35},{O=M5x0.8P},{OM=6},{OP=1},{P=20},{Q=6.8},{R=11},{S=14},{T=5},{U=8.5},{V=40},{PPATH=assemblies/her_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
ST
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
HER20X13
HER:Double rod swing clam...
20
13
22
67
89
105.9
50
65
15.9
M6x1.0
6
13
39
59
26
24
49
M5x0.8P
35
M5x0.8P
17
6.8
11
12
5
8.5
34
HER25X13
HER:Double rod swing clam...
25
13
22
67
89
105.9
50
65
15.9
M6x1.0
6
13
39
72
32
30
60
M5x0.8P
35
M5x0.8P
20
6.8
11
14
5
8.5
40
HER32X15
HER:Double rod swing clam...
32
15
26
82
108
128
70
78
19
M8x1.25
8
14
51
82
38
34
72
PT1/8
50
M6X1.0P
22
9
14
16
7
9.5
48
HER40X15
HER:Double rod swing clam...
40
15
26
82
108
128
75
78
19
M8x1.25
8
14
51
97
45
40
85
PT1/8
55
M8X1.25P
26
9
14
16
7
9.5
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청