카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SHR - Oil pressure speed regulator
CHELIC
Accessories
Oil pressure speed regulator
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/accessories/oil-pressure-speed-stabilizing/shr.prj},{NB=SHR-30},{MODEL=SHR-30},{A=202.0},{B=172.0},{STROKE=30},{WEIGHT=495},{TEMPERATURE=0~60},{LOAD=15~350 kgf},{SPEED=0.5~30 min/sec(Loading 100 kg)},{ENERGY=10.23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
STROKE
Maximum Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
TEMPERATURE
Temperature
[°C]
LOAD
Load
[kgf]
SPEED
Speed
[mm/sec]
ENERGY
The maximum kinetic energy
[kgf*M]
SHR-15
SHR-15
151.0
136.0
15
470
0~60
15~350 kgf
0.5~30 min/sec(Loading 10...
10.23
SHR-30
SHR-30
202.0
172.0
30
495
0~60
15~350 kgf
0.5~30 min/sec(Loading 10...
10.23
SHR-60
SHR-60
282.5
222.5
60
615
0~60
15~350 kgf
0.5~30 min/sec(Loading 10...
10.23
SHR-80
SHR-80
336.5
256.5
80
690
0~60
15~350 kgf
0.5~30 min/sec(Loading 10...
10.23
SHR-100
SHR-100
390.0
290.0
100
765
0~60
15~350 kgf
0.5~30 min/sec(Loading 10...
10.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청