카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
PHS - Fisheye joint
CHELIC
Accessories
fish eye joint
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/accessories/fish-eye-joint/phs.prj},{NB=PHS-1/2},{MODEL=PHS-1/2},{S=1/2-20 UNF},{SD=12.7000},{TP=1.27000},{A=24},{B=12.70},{O=15.4},{H=12},{W=16},{F=50},{D=30},{J=18},{K=22},{L=6.5},{N=19},{LOAD=17000},{WEIGHT=115},{Z=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
O
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
LOAD
S.load
[KN]
WEIGHT
Weight
[g]
PHS-5(R/L)
PHS-5(R/L)
M5x0.8
12
5.00
7.7
6
8
27
16
9
11
4.0
9
5000
18
PHS-6
PHS-6
M6x1.0
14
6.00
8.9
7
9
30
18
10
13
5.0
11
7000
27
PHS-1/4
PHS-1/4
1/4-28 UNF
14
6.35
8.9
7
9
30
18
10
13
5.0
11
7000
27
PHS-8F
PHS-8F
M8x1.0
17
8.00
10.4
9
12
36
22
13
16
5.0
14
11000
46
PHS-8
PHS-8
M8x1.25
17
8.00
10.4
9
12
36
22
13
16
5.0
14
11000
46
PHS-5/16
PHS-5/16
5/16-24 UNF
17
7.94
10.4
9
12
36
22
13
16
5.0
14
11000
46
PHS-10F
PHS-10F
M10x1.25
21
10.00
12.9
11
14
43
26
15
19
6.5
17
14000
78
PHS-10
PHS-10
M10x1.5
21
10.00
12.9
11
14
43
26
15
19
6.5
17
14000
78
PHS-3/8
PHS-3/8
3/8-24 UNF
21
9.53
12.9
11
14
43
26
15
19
6.5
17
14000
78
PHS-12F
PHS-12F
M12x1.25
24
12.00
15.4
12
16
50
30
18
22
6.5
19
17000
115
PHS-12
PHS-12
M12x1.75
24
12.00
15.4
12
16
50
30
18
22
6.5
19
17000
115
PHS-1/2
PHS-1/2
1/2-20 UNF
24
12.70
15.4
12
16
50
30
18
22
6.5
19
17000
115
PHS-14F
PHS-14F
M14x1.5
27
14.00
16.8
14
19
57
34
20
25
8.0
21
24000
170
PHS-14
PHS-14
M14x2.0
27
14.00
16.8
14
19
57
34
20
25
8.0
21
24000
170
PHS-16F
PHS-16F
M16x1.5
33
16.00
19.3
15
21
64
38
22
27
8.0
22
28000
230
PHS-16
PHS-16
M16x2.0
33
16.00
19.3
15
21
64
38
22
27
8.0
22
28000
230
PHS-5/8
PHS-5/8
5/8-18 UNF
33
15.88
19.3
15
21
64
38
22
27
8.0
22
28000
230
PHS-18
PHS-18
M18x1.5
36
18.00
21.8
17
23
71
42
25
31
10.0
27
35000
320
PHS-3/4
PHS-3/4
3/4-16 UNF
36
19.05
21.8
17
23
71
42
25
31
10.0
27
35000
320
PHS-20
PHS-20
M20x1.5
40
20.00
24.3
18
25
77
46
28
34
10.0
30
40000
420
PHS-22
PHS-22
M22x1.5
43
22.00
25.8
20
28
84
50
30
37
12.0
32
52000
540
PHS-24
PHS-24
M24x2.0
48
25.00
29.6
22
31
94
56
34
42
12.0
36
60000
750
PHS-26
PHS-26
M26x1.5
36
25.00
29.6
22
31
94
60
34
42
12.0
36
60000
940
PHS-30
PHS-30
M30x2.0
56
30.00
34.8
26
37
110
67
40
50
15.0
41
81000
1130
PHS-36
PHS-36
M36x2.0
82
35.00
34.8
21
25
140
82
40
50
15.0
47
81000
1340
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청