카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
SA-SN - Shock absorber
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Shock Absorber
SA-SN
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/shock_absorber/sa_s_sn/sa_s_sn_asmtab.prj},{NB=SA12X10-S(0)},{SERIES=SA},{ED=12},{STROKE=10},{POS=0},{AF=-S},{ACCESSORY=},{PPATH=assemblies/sa_s_sn_asmtpl.prj},{THREAD=M12x1.0},{D=3},{F=45.5},{G=14},{H=4},{I=20},{J=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
ED
External diameter
[mm]
THREAD
Thread
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
SA8X6-S
SA
8
M8x1.0
55.2
40.6
6.6
2.8
8.6
33.6
11
3
14
2
SA10X7-S
SA
10
M10x1.0
62.6
47.0
8.6
3
8.6
39
12.7
3
16
3
SA12X10-S
SA
12
M12x1.0
68.4
50.0
10.3
3
8.4
45.5
14
4
20
-
SA14X12-S
SA
14
M14x1.5
90.0
67.0
12
4
11
58
19
5
27
4
SA20X15-S
SA
20
M20x1.5
103.0
73.0
18
6
15
62
26
8
35
4
SA25X25-S
SA
25
M25x1.5
135.8
92.0
22
8
18.8
82
32
10
45
-
SA27X25-S
SA
27
M27x1.5
142.8
99.0
22
8
18.8
86
36
6
-
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청