카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
AQ-YI - Y clevis(YI) ISO8140 DIN71752
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
ISO Cylinders
AQ-ISO Cylinder(ISO 6431,VDMA24562)
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/iso_cylinders/aq/aq_yi.prj},{NB=AQ50-Y(ISO)},{BORE=50},{A=32},{B=16},{C=32},{D=64},{EM=16.000},{EP=1.500},{F=16},{G=32},{H=32},{I=83},{J=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
AQ32-Y
32
20
10
20
40
M10X1.25
10
20
20
52
18
AQ40-Y
40
24
12
24
48
M12X1.25
12
24
24
62
20
AQ50-Y
50
32
16
32
64
M16X1.5
16
32
32
83
26
AQ63-Y
63
32
16
32
64
M16X1.5
16
32
32
83
26
AQ80-Y
80
40
20
40
80
M20X1.5
20
40
40
105
34
AQ100-Y
100
40
20
40
80
M20X1.5
20
40
40
105
34
AQ125-Y
125
56
30
54
110
M27X2
30
55
55
148
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청