Metric Compression Springs
Century Spring
Compression Springs
Powered by
CAD모델 선택
{century_spring/compression_springs/metric_compression_springs_asmtab.prj},{NB=75715},{PN=75715},{ODMM=9.60},{ODI=0.378},{FLMM=31.50},{FLI=1.240},{IDMM=6.40},{IDI=0.252},{RN=15.56},{RL=88.930},{SMDMM=8.97},{SMDI=0.353},{SMLN=139.52},{SMLL=31.392},{SLMM=16.80},{SLI=0.661},{WDMM=1.60},{WDI=0.063},{TC=10.5},{MAT=MW},{EDS=CG},{FIN=Z},{DEFAULTSORTATTR=1473},{PPATH=parts/metric_compression_springs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ODMM
O.D.
[mm]
ODI
O.D.
[인치]
FLMM
Free Length
[mm]
FLI
Free Length
[인치]
IDMM
I.D.
[mm]
IDI
I.D.
[인치]
RN
Rate (N/mm)
ⁿ/ₐ
RL
Rate (Lbs./In.)
ⁿ/ₐ
SMDMM
Sugg Max. Defl.
[mm]
SMDI
Sugg Max. Defl.
[인치]
SMLN
Sugg Max. Load
[N]
SMLL
Sugg Max. Load
[Lbs.]
SLMM
Solid Length
[mm]
SLI
Solid Length
[인치]
WDMM
Wire Dia.
[mm]
WDI
Wire Dia.
[인치]
TC
Total Coils
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EDS
Ends
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
75777
75777
1.20
0.047
2.00
0.079
0.80
0.031
4.53
25.870
0.66
0.026
2.97
0.667
1.30
0.051
0.20
0.008
5.5
MW
C
N
75778
75778
1.20
0.047
2.70
0.106
0.80
0.031
2.88
16.450
1.00
0.039
2.88
0.647
1.70
0.067
0.20
0.008
7.5
MW
C
N
75779
75779
1.20
0.047
3.90
0.154
0.80
0.031
1.87
10.680
1.59
0.062
2.97
0.667
2.30
0.091
0.20
0.008
10.5
MW
C
N
75780
75780
1.20
0.047
5.50
0.217
0.80
0.031
1.27
7.250
2.34
0.092
2.97
0.667
3.10
0.122
0.20
0.008
14.5
MW
C
N
75781
75781
1.20
0.047
7.80
0.307
0.80
0.031
0.86
4.910
3.45
0.136
2.97
0.667
4.30
0.169
0.20
0.008
20.5
MW
C
N
75000
75000
1.40
0.055
3.50
0.140
1.00
0.039
1.61
9.230
1.60
0.063
2.58
0.581
1.91
0.075
0.20
0.008
8.4
MW
C
N
75001
75001
1.40
0.055
5.00
0.200
1.00
0.039
1.06
6.070
2.41
0.095
2.56
0.577
2.59
0.102
0.20
0.008
11.7
MW
C
N
75002
75002
1.40
0.055
7.50
0.300
1.00
0.039
0.68
3.870
3.79
0.149
2.56
0.577
3.71
0.146
0.20
0.008
17.3
MW
C
N
75003
75003
1.40
0.055
10.00
0.390
1.00
0.039
0.50
2.840
5.16
0.203
2.56
0.576
4.85
0.191
0.20
0.008
22.9
MW
C
N
75004
75004
1.40
0.055
12.50
0.490
1.00
0.039
0.39
2.240
6.53
0.257
2.56
0.576
5.97
0.235
0.20
0.008
28.4
MW
C
N
75005
75005
1.40
0.055
15.00
0.590
1.00
0.039
0.32
1.850
7.93
0.312
2.57
0.578
7.09
0.279
0.20
0.008
33.9
MW
C
N
75006
75006
1.40
0.055
17.50
0.690
1.00
0.039
0.28
1.580
9.27
0.365
2.56
0.576
8.23
0.324
0.20
0.008
39.5
MW
C
N
75024
75024
1.40
0.055
2.30
0.090
1.00
0.039
2.84
16.200
0.91
0.036
2.59
0.583
1.30
0.051
0.20
0.008
5.5
MW
C
N
75025
75025
1.40
0.055
3.20
0.130
1.00
0.039
1.80
10.310
1.42
0.056
2.56
0.577
1.70
0.067
0.20
0.008
7.5
MW
C
N
75026
75026
1.40
0.055
4.60
0.180
1.00
0.039
1.17
6.670
2.21
0.087
2.58
0.580
2.30
0.091
0.20
0.008
10.5
MW
C
N
75027
75027
1.40
0.055
6.50
0.260
1.00
0.039
0.79
4.540
3.25
0.128
2.58
0.581
3.10
0.122
0.20
0.008
14.5
MW
C
N
75028
75028
1.40
0.055
9.30
0.370
1.00
0.039
0.54
3.070
4.83
0.190
2.59
0.583
4.30
0.169
0.20
0.008
20.5
MW
C
N
75034
75034
1.40
0.055
3.50
0.140
0.90
0.035
4.56
26.040
1.04
0.041
4.75
1.068
2.36
0.093
0.25
0.010
8.3
MW
C
N
75035
75035
1.40
0.055
5.00
0.200
0.90
0.035
2.94
16.820
1.63
0.064
4.79
1.077
3.25
0.128
0.25
0.010
11.8
MW
C
N
75036
75036
1.40
0.055
7.50
0.300
0.90
0.035
1.85
10.580
2.57
0.101
4.75
1.069
4.72
0.186
0.25
0.010
17.6
MW
C
N
75037
75037
1.40
0.055
10.00
0.390
0.90
0.035
1.35
7.720
3.53
0.139
4.77
1.073
6.17
0.243
0.25
0.010
23.3
MW
C
N
75038
75038
1.40
0.055
12.50
0.490
0.90
0.035
1.06
6.070
4.50
0.177
4.78
1.075
7.65
0.301
0.25
0.010
29.1
MW
C
N
75039
75039
1.40
0.055
15.00
0.590
0.90
0.035
0.88
5.010
5.44
0.214
4.76
1.071
9.12
0.359
0.25
0.010
34.9
MW
C
N
75040
75040
1.40
0.055
17.50
0.690
0.90
0.035
0.75
4.260
6.40
0.252
4.77
1.073
10.57
0.416
0.25
0.010
40.7
MW
C
N
75105
75105
1.40
0.055
3.50
0.140
0.80
0.031
11.63
66.460
0.66
0.026
7.68
1.728
2.72
0.107
0.30
0.012
7.9
MW
C
N
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청