카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
298 - Aviation Ground Equipment (to 20000 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/casters/298_series_asmtab.prj},{NB=298OA12709S001},{SER=298 Series},{MO=S},{SIZE=12'' x 12''},{TT=OA},{D=12},{WB=Tapered Roller},{BR=},{SLO=},{SA=},{X=12.0000},{Y=12.0000},{HDX=10.0000},{HDY=10.0000},{HDIA=0.6875},{PPATH=298_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Fastening Size
ⁿ/ₐ
WFACE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
WFIN
Wheel Color
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
WB
Bearing Type
ⁿ/ₐ
H
Mount Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
R
Swivel Radius
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
298OA12709S001
298OA12709S001
298 Series
12'' x 12''
Moderate crown
Black tread with grey ena...
+40°F to +180°F
60–80 Shore A
Tapered Roller
19
3 1/8
12 15/16
280
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청