카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
806X - ROTATING EYEBOLT WITH CLAMP
CARCANO
EYEBOLTS
806X
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/golfari/806x/806x_asmtab.prj},{NB=C806X24(00)},{CODE=C806X24},{SIZE=M24},{ROT=0},{ROT2=0},{INFO=Catalogue},{WLL=4},{A=87},{B=55},{C=16.0},{D=111},{E=48},{F=68},{G=44},{H=42.5},{I=45},{L=37},{W=51},{J=71},{K=36},{CH=36},{WEIGHT=1.300},{PPATH=806x_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
WLL
W.L.L.
[t]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
CH
Ch
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
C806X08
C806X08
M8
0.3
57
34
10.0
78
24
41
30
26.5
25
15
43
51
35
13
0.275
C806X10
C806X10
M10
0.63
57
34
10.0
78
24
41
30
26.5
25
15
42
51
35
17
0.290
C806X12
C806X12
M12
1
66
38
13.5
85
30
50
36
33.0
32
23
40
52
28
19
0.500
C806X16
C806X16
M16
1.5
66
38
13.5
85
30
50
36
33.0
32
24
38
52
28
24
0.510
C806X20
C806X20
M20
2.5
87
55
16.0
111
48
68
44
42.5
45
31
54
71
36
30
1.250
C806X24
C806X24
M24
4
87
55
16.0
111
48
68
44
42.5
45
37
51
71
36
36
1.300
C806X27
C806X27
M27
4
109
66
22.5
145
54
91
63
58.5
60
37
64
86
47
41
3.150
C806X30
C806X30
M30
5
109
66
22.5
145
54
91
65
58.0
60
45
62
86
47
46
3.250
C806X36T07
C806X36T07
M36
7
109
66
22.5
145
54
91
55
58.5
60
50
60
86
43
55
3.300
C806X36
C806X36
M36
8
136
78
28.0
190
62
108
81
72.5
70
59
88
115
74
55
5.900
C806X42T10
C806X42T10
M42
10
136
78
28.0
190
62
108
75
72.5
70
75
86
115
70
65
6.500
C806X42
C806X42
M42
15
169
97
36.0
242
68
131
89
87.5
85
63
121
151
97
65
11.200
C806X48
C806X48
M48
20
169
97
36.0
242
68
131
89
87.5
95
71
117
151
93
75
11.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청