카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series PR precision regulators
Camozzi
Air treatment
Pressure regulators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatori_serie_pr.prj},{NB=PR1ATTACCHI.-M02},{SERIE=PR},{TAGLIA=1},{ATTACCHI=04},{TIPO=M= Manuale},{PRESSIONE=02},{B=G1/8},{D=28.000},{F=30.000},{G=45.0},{I=45.000},{M=25.000},{N=96.000},{P=40.000},{Q=2.0},{R=56.000},{S=17.5},{T=38.500},{U=0 - 6},{PESO=0,35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
TAGLIA
SIZE
ⁿ/ₐ
TIPO
TYPE OF ADJUSTMENT
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
heavy
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[kg]
PR1ATTACCHI.-M02
PR
1
M = manual
G1/4
G1/8
28.000
30.000
45.0
45.000
25.000
96.000
40.000
2.0
56.000
17.5
38.500
0 - 6
0,35
PR2ATTACCHI.-M02
PR
2
M = manual
G1/4
G1/8
28.000
30.000
50.0
50.000
25.000
141.800
40.000
2.0
101.800
35.5
0.000
0 - 6
0.645
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청